Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Термопласт, армированный стекловолокном.
Резьбовая втулка: латунь.
Исполнение: цвет черный.
Серая крышка.
Монтаж:Форма A с обратной стороны.
Форма В со стороны обслуживания.
По запросу:Другие цвета ручки и крышки.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1092 Ручки бугельные 130 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки бугельные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1Форма

ABB1DD1HH1H2LTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1092.109406внутренняя резьбаA942421M616373033118122000 по запросу
K1092.111706внутренняя резьбаA1172824M61840,531,534145123400 по запросу
K1092.111708внутренняя резьбаA1172824M81840,531,534145123400 по запросу
K1092.112006внутренняя резьбаA1202824M61840,531,534148123500 по запросу
K1092.112008внутренняя резьбаA1202824M81840,531,534148123500 по запросу
K1092.113208внутренняя резьбаA1322824M818433436,5160123500 по запросу
K1092.209406со сквозным отверстиемB9424216,516373033118142500 по запросу
K1092.211706со сквозным отверстиемB11728246,51840,531,534145153700 по запросу
K1092.211708со сквозным отверстиемB11728248,51840,531,534145153700 по запросу
K1092.212006со сквозным отверстиемB12028246,51840,531,534148152900 по запросу
K1092.212008со сквозным отверстиемB12028248,51840,531,534148152900 по запросу
K1092.213208со сквозным отверстиемB13228248,518433436,5160153200 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33