Группы товаров
Бугельные ручки из алюминия, окрашенные, с лицевой или обратной стороны
K1641

Бугельные ручки из алюминия, окрашенные, с лицевой или обратной...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеОписание продукта:Данная бугельная рукоятка отличается большим объемом и улучшенной эргономикой.
Благодаря закрытой гладкой конструкции ее удобно чистить.
Материал:Бугельная ручка EN AW-6060.
Болт, гайка и подкладная шайба из нержавеющей стали.
Исполнение: Черный или серебристый.Монтаж:Форма А со стороны обслуживания.
Форма В с обратной стороны.
Преимущества:Стопорный элемент для открытия и закрытия крышек,
ограждений и кожухов.
Области применения: машиностроение, производство комплектного промышленного оборудования, станкостроение и мебельная промышленность.
Прочность на кручение и удобство для пользователя.
Объем поставкиФорма A содержит крепежные болты, а также соответствующие подкладные шайбы и гайки.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1641 Бугельные ручки из алюминия, окрашенные, с лицевой или обратной стороны 112 kB

Чертежи (общий обзор)

Бугельные ручки из алюминия, окрашенные, с лицевой или обратной стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
основы
A

BCDHH1LSTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1641.1100051Aчерный100179,5M5332012220-1000 по запросу
K1641.1120061Aчерный1202111,4M6392514624-1000 по запросу
K1641.1140081Aчерный1402414,2M8453017028-1000 по запросу
K1641.1160081Aчерный1602815,5M8523019432-1000 по запросу
K1641.1180101Aчерный1803116M10584021836-1000 по запросу
K1641.1100053Aсеребристый100179,5M5332012220-1000 по запросу
K1641.1120063Aсеребристый1202111,4M6392514624-1000 по запросу
K1641.1140083Aсеребристый1402414,2M8453017028-1000 по запросу
K1641.1160083Aсеребристый1602815,5M8523019432-1000 по запросу
K1641.1180103Aсеребристый1803116M10584021836-1000 по запросу
K1641.2100051Bчерный100179,5M533-122207,51000 по запросу
K1641.2120061Bчерный1202111,4M639-1462491000 по запросу
K1641.2140081Bчерный1402414,2M845-17028121000 по запросу
K1641.2160081Bчерный1602815,5M852-19432121000 по запросу
K1641.2180101Bчерный1803116M1058-21836151000 по запросу
K1641.2100053Bсеребристый100179,5M533-122207,51000 по запросу
K1641.2120063Bсеребристый1202111,4M639-1462491000 по запросу
K1641.2140083Bсеребристый1402414,2M845-17028121000 по запросу
K1641.2160083Bсеребристый1602815,5M852-19432121000 по запросу
K1641.2180103Bсеребристый1803116M1058-21836151000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33