Группы товаров
Пробки воздухоотводные резьбовые с брызговиком
K0458

Пробки воздухоотводные резьбовые с брызговиком

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус, крышка из термопласта, полиамида 66.
Воздушный фильтр из полиуретана (пенополиуретан).
Плоское уплотнение из резины (нитрильный каучук), твёрдость по Шору 70.
Исполнение: Корпус, цвет черный.
Крышка, цвет красный.
Тонкость фильтрации 40 мкм.
Диапазон температур:Термостойкость с маслом до 100 °C.Указание на чертеже:
1) Плоское уплотнение
2) Крышка
3) Воздушный фильтр
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0458 Пробки воздухоотводные резьбовые с брызговиком 318 kB

Чертежи

Пробки воздухоотводные резьбовые с брызговиком

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0458.3001430G1/42110 по запросу
K0458.3003830G3/82110 по запросу
K0458.3001230G1/22110 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33