Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, полиамид 66. Постоянный магнит феррит.Исполнение: чёрный. Уплотнение безасбестовое.Указание:Силы магнетизма запорных винтов притягивают частицы железа в масле.
Установка запорного винта недалеко от земли помогает избежать повреждений на механических компонентах, например в насосах.
Диапазон температур:Термостойкость с маслом до 100 °C.Указание на чертеже:
1) Плоское уплотнение
2) Магнит
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0452 Пробки резьбовые с магнитом 217 kB

Чертежи

Пробки резьбовые с магнитом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2LL1L2SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0452.2001420G1/4879517 по запросу
K0452.2203822G3/8137,5101018 по запросу
K0452.2701227G1/213811924 по запросу
K0452.3403434G3/419,69116,530 по запросу
K0452.4210042G119,610,5121435 по запросу
K0452.20141520M14X1,5879517 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33