Группы товаров
Пробки воздухоотводные резьбовые с указателем уровня масла
K0465

Пробки воздухоотводные резьбовые с указателем уровня масла

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Корпус, крышка из термопласта, полиамида 66.
Воздушный фильтр из полиуретана (пенополиуретан).
Указатель уровня масла из цинка.
Уплотнительное кольцо из резины (нитрильный каучук), твердость по Шору 70.
Исполнение: Корпус, цвет черный.
Крышка, цвет красный.
Тонкость фильтрации 50 мкм.
Указатель уровня масла из фосфатированной стали.
Указание:Съемная крышка позволяет чистка воздушного фильтра.

Форма A: без воздушного фильтра
Форма B: с воздушным фильтром
Диапазон температур:Термостойкость с маслом до 100 °C.По запросу:Маркировка Min-Max.Указание на чертеже:
1) Крышка
2) Воздушный фильтр только у формы B
3) Уплотнительное кольцо
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0465 Пробки воздухоотводные резьбовые с указателем уровня масла 156 kB

Чертежи (общий обзор)

Пробки воздухоотводные резьбовые с указателем уровня масла

Пробки воздухоотводные с указателем уровня масла, форма А, без воздушного фильтра

подробнее

Чертежи

Пробки воздухоотводные с указателем уровня масла, форма А, без воздушного фильтра

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2D3LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0465.136038A36G3/82341711 по запросу
K0465.141012A41G1/22841812 по запросу
K0465.147034A47G3/43351712 по запросу
K0465.152100A52G13852012 по запросу
K0465.163114A63G1 1/44952313 по запросу
K0465.163112A63G1 1/25552313,5 по запросу
K0465.1361615A36M16x1,52341711 по запросу
K0465.1411815A41M18x1,528417,512 по запросу
K0465.1412015A41M20x1,528417,512 по запросу
K0465.1412215A41M22x1,528417,512 по запросу

Пробки воздухоотводные с указателем уровня масла, форма В, с воздушным фильтром

подробнее

Чертежи

Пробки воздухоотводные с указателем уровня масла, форма В, с воздушным фильтром

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2D3LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0465.236038B36G3/82341711 по запросу
K0465.241012B41G1/22841812 по запросу
K0465.247034B47G3/43351712 по запросу
K0465.252100B52G13852012 по запросу
K0465.263114B63G1 1/44952313 по запросу
K0465.263112B63G1 1/25552313,5 по запросу
K0465.2361615B36M16x1,52341711 по запросу
K0465.2411815B41M18x1,528417,512 по запросу
K0465.2412015B41M20x1,528417,512 по запросу
K0465.2412215B41M22x1,528417,512 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33