Группы товаров
Заглушки вставные с указателем уровня масла
K0462

Заглушки вставные с указателем уровня масла

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Корпус, крышка из термопласта, полиамида 66.
Воздушный фильтр из полиуретана (пенополиуретан).
Указатель уровня масла из цинка.
Уплотнительное кольцо из резины (нитрильный каучук), твердость по Шору 70.
Исполнение: Корпус, цвет черный.
Крышка, цвет красный.
Тонкость фильтрации 50 мкм.
Указатель уровня масла из фосфатированной стали.
Диапазон температур:Термостойкость с маслом до 100 °C.По запросу:Маркировка Min-Max.Указание на чертеже:
Форма A: без удаления воздуха
Форма B: с удалением воздуха
Форма C: с удалением воздуха и воздушным фильтром

1) Уплотнительное кольцо
2) Воздушный фильтр только у формы C
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0462 Заглушки вставные с указателем уровня масла 179 kB

Чертежи (общий обзор)

Заглушки вставные с указателем уровня масла

Заглушки с указателем уровня масла, форма А, без удаления воздуха

подробнее

Чертежи

Заглушки с указателем уровня масла, форма А, без удаления воздуха

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2LL1S
мин.
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0462.13018A30182314148 по запросу

Заглушки с указателем уровня масла,, форма В, с удалением воздуха

подробнее

Чертежи

Заглушки с указателем уровня масла,, форма В, с удалением воздуха

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2LL1S
мин.
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0462.23018B30182314148 по запросу

Заглушки с указателем уровня масла, форма С, с удалением воздуха и воздушным фильтром

подробнее

Чертежи

Заглушки с указателем уровня масла, форма С, с удалением воздуха и воздушным фильтром

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2LL1S
мин.
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0462.33018C30182314148 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33