Группы товаров
Маслоуказатели, латунь, с безопасным стеклом
K2179

Маслоуказатели, латунь, с безопасным стеклом

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из латуни.
Рефлектор из нержавеющей стали 1.4301.
Смотровое окно из безопасного стекла (ESG).
Плоское уплотнение, внутреннее уплотнение Viton®.
Внешнее уплотнение PTFE.
Исполнение: Смотровое стекло, термостойкое до температуры 150 °C.
Указание:Высокая устойчивость к давлению, температуре, толчкам и ударам.
Использование безопасного стекла для смотрового окошка позволяет достичь оптимальной светопроницаемости и максимальной поверхностной твёрдости.

Благодаря радиальному и плоскому углублению уплотнение не прижимается к боковой поверхности при затягивании.
Указание на чертеже:
1) Плоское уплотнение
2) Внутреннее уплотнение
3) Внешнее уплотнение
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2179 Маслоуказатели, латунь, с безопасным стеклом 202 kB

Чертежи

Маслоуказатели, латунь, с безопасным стеклом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2LL1SWДавление
макс., бар
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2179.2203822G3/810,1109198 по запросу
K2179.2501226G1/213,81010248 по запросу
K2179.3203432G3/4191010298 по запросу
K2179.3810038G125,11111358 по запросу
K2179.22161522M16X1,510,1109198 по запросу
K2179.27201525M20X1,513,81010228 по запросу
K2179.32261532M26X1,5201010298 по запросу
K2179.32271532M27X1,5201010298 по запросу
K2179.38331538M33X1,525,11111358 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33