Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт PA (полиамид) 66 усиленный 30% стеклопластиком.Исполнение: чёрный. Уплотнение безасбестовое.Диапазон температур:Термостойкость с маслом до 100 °C.По запросу:О-кольцо или материал с высокой прочностью.Указание на чертеже:
1) Плоское уплотнение
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0450 Пробки резьбовые 198 kB

Чертежи

Пробки резьбовые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1LL1SWМомент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0450.1801418,2G1/42,5863 по запросу
K0450.2203822,5G3/83,510,586 по запросу
K0450.2801228,5G1/23,510,5108 по запросу
K0450.3503435G3/4410,51210 по запросу
K0450.20141520M14X1,52,5863 по запросу
K0450.22161522,5M16X1,53,51186 по запросу
K0450.26181526M18X1,5310107 по запросу
K0450.28201528,5M20X1,5311107 по запросу
K0450.28221528,5M22X1,53,510,5107 по запросу
K0450.35261535M26X1,53121210 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33