Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Корпус из стали.
Смотровое стекло из термопласта, полиамида.
Уплотнительное кольцо и плоское уплотнение из резины (нитрильный каучук).
Рефлектор из алюминия.
Болт и шестигранная гайка из стали.
Исполнение: Корпус, цвет черный, лакированный.
Смотровое стекло, прозрачное, высокопрочное, нестареющее, термостабильное с маслом до 100 °C, с водой до 70 °C.
Рефлектор, цвет белый, лакированный, маркировочные отметки и шкала, цвет черный.
Болт и шестигранная гайка из оцинкованной стали.
Указание:Указатели уровня масла могут быть представлены как на рисунке или могут монтироваться непосредственно в резьбовые отверстия. Расстояние между крепёжными отверстиями = L1 ±0,5.
Указатели уровня масла предназначены для резервуаров работающих без давления.
Максимальная рабочая температура: 100 °C.
Указание на чертеже:
Форма A: без термометра
Форма B: с термометром

1) Плоское уплотнение
2) Уплотнительное кольцо
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0444 Указатели уровня масла 194 kB

Чертежи (общий обзор)

Указатели уровня масла

Указатели уровня масла, форма А, без термометра

подробнее

Чертежи

Указатели уровня масла, форма А, без термометра

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBD1HH1LL1L2L3Количество
крепежных
болтов
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0444.107610A31M1024,5201077639372 по запросу
K0444.107612A31M1224,5201077639372 по запросу
K0444.112710A31M1024,52015612790802 по запросу
K0444.112712A31M1224,52015612790802 по запросу
K0444.125412A34M1233172862542001782 по запросу

Указатели уровня масла, форма В, с термометром

подробнее

Чертежи

Указатели уровня масла, форма В, с термометром

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBD1HH1LL1L2L3Количество
крепежных
болтов
Термометрическая шкалаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0444.207610B31M1024,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F по запросу
K0444.207612B31M1224,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F по запросу
K0444.212710B31M1024,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F по запросу
K0444.212712B31M1224,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F по запросу
K0444.225412B34M12331728625420017820 - 100 °C / 50 - 200 °F по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33