Группы товаров
Указатель уровня масла удлиненное исполнение
K1100

Указатель уровня масла удлиненное исполнение

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из алюминия.
Трубки из поликарбоната.
Колпачки из полиамида.
Уплотнительное кольцо и плоское уплотнение из резины (нитрильный каучук), твёрдость по Шору 70
Болты и гайки шестигранные из стали.
Исполнение: Смотровое стекло прозрачное.
Болты и гайки шестигранные оцинкованы.

Указание:Указатели уровня масла могут быть представлены как на рисунке или могут монтироваться непосредственно в резьбовые отверстия. Расстояние между крепёжными отверстиями = L1 ±0,3. Максимальная рабочая температура составляет 90° C. Максимальное давление составляет 1 бар. Максимальный момент затяжки крепежных винтов составляет 5 Нм.Указание на чертеже:
1) Плоское уплотнение
2) Уплотнительное кольцо
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1100 Указатель уровня масла удлиненное исполнение 165 kB

Чертежи

Указатель уровня масла удлиненное исполнение

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

BD1HH1LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1100.130030M123016,5325300 по запросу
K1100.140030M123016,5425400 по запросу
K1100.150030M123016,5525500 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33