Группы товаров
Пресс-масленка конической формы по DIN 71412
для запрессовки
K2316

Пресс-масленка конической формы по DIN 71412 для запрессовки

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305

Исполнение: Сталь закаленная, твердость мин. 550 HV 1, оцинкованная.
Сталь нержавеющая, без покрытия.
Указание:Конические пресс-масленки подходят для точек смазки, которые необходимо смазывать часто и надежно. Благодаря многогранным возможностям использования они относятся к самым распространенным типам масленок.

Конические пресс-масленки оснащены гладкой цапфой для запрессовки. Пресс-масленки для запрессовки пригодны только для низкого давления.
Монтаж:Точный размер крепежного отверстия зависит от материала и должен определяться пользователем в ходе монтажных испытаний. Стандартный размер крепежного отверстия соответствуем указанному нами диаметру цапфы.

Для прямых пресс-масленок рекомендуется использовать запрессовочный инструмент, с помощью которого масленку можно запрессовать в щадящем режиме.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2316 Пресс-масленка конической формы по DIN 71412 для запрессовки 168 kB

Чертежи (общий обзор)

Пресс-масленка конической формы по DIN 71412
для запрессовки

Пресс-масленка конической формы по DIN 71412 для запрессовки, форма A

подробнее

Чертежи

Пресс-масленка конической формы по DIN 71412 для запрессовки, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
Поверхность
корпуса
D

D1L
макс.
L1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2316.110408AПрямая форма, с шестигранникомСтальЗакаленн. и оцинкованн48156 по запросу
K2316.110508AПрямая форма, с шестигранникомСтальЗакаленн. и оцинкованн58156,5 по запросу
K2316.110608AПрямая форма, с шестигранникомСтальЗакаленн. и оцинкованн68155,7 по запросу
K2316.110710AПрямая форма, с шестигранникомСтальЗакаленн. и оцинкованн710156 по запросу
K2316.110810AПрямая форма, с шестигранникомСтальЗакаленн. и оцинкованн810156,5 по запросу
K2316.111012AПрямая форма, с шестигранникомСтальЗакаленн. и оцинкованн1012155,5 по запросу
K2316.210408AПрямая форма, с шестигранникомнержавеющая стальзачищенный48156 по запросу
K2316.210608AПрямая форма, с шестигранникомнержавеющая стальзачищенный68155,7 по запросу
K2316.210810AПрямая форма, с шестигранникомнержавеющая стальзачищенный810155,6 по запросу

Пресс-масленка конической формы по DIN 71412 для запрессовки, форма B

подробнее

Чертежи

Пресс-масленка конической формы по DIN 71412 для запрессовки, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыAD

L
макс.
L1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2316.120410BУгловая форма 45°, с шестигранником11423,76,510 по запросу
K2316.120510BУгловая форма 45°, с шестигранником115245,610 по запросу
K2316.120609BУгловая форма 45°, с шестигранником116245,59 по запросу
K2316.120810BУгловая форма 45°, с шестигранником11823,84,510 по запросу
K2316.121011BУгловая форма 45°, с шестигранником111024,55,511 по запросу

Пресс-масленка конической формы по DIN 71412 для запрессовки, форма C

подробнее

Чертежи

Пресс-масленка конической формы по DIN 71412 для запрессовки, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыAD

L=длина макс.L1=длина резьбыSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2316.130411CУгловая форма 90°, с шестигранником13420,35,59 по запросу
K2316.130510CУгловая форма 90°, с шестигранником135195,510 по запросу
K2316.130609CУгловая форма 90°, с шестигранником136195,59 по запросу
K2316.130811CУгловая форма 90°, с шестигранником138195,511 по запросу
K2316.131011CУгловая форма 90°, с шестигранником131019,45,511 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33