Группы товаров
Пробки воздухоотводные резьбовые с обратным клапаном
K0459

Пробки воздухоотводные резьбовые с обратным клапаном

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус, крышка из термопласта, полиамида 66.
Нажимная пружина из нержавеющей стали.
Корпус замка и плоское уплотнение из резины (нитрильный каучук).
Исполнение: Корпус, цвет черный.
Крышка, цвет красный.
Указание:Давление открытия 0,20 - 0,25 барДиапазон температур:Термостойкость с маслом до 100 °C.Указание на чертеже:
1) Плоское уплотнение
2) Блокируемый корпус
3) Крышка
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0459 Пробки воздухоотводные резьбовые с обратным клапаном 273 kB

Чертежи

Пробки воздухоотводные резьбовые с обратным клапаном

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0459.3001430G1/42110 по запросу
K0459.3003830G3/82110 по запросу
K0459.3001230G1/22110 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33