Группы товаров
Пресс-масленка воронкообразной формы по DIN 3405
для запрессовки
K2317

Пресс-масленка воронкообразной формы по DIN 3405 для запрессовки

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305

Исполнение: Сталь оцинкованная.
Сталь нержавеющая, Без покрытия.
Указание:Воронкообразные пресс-масленки оптимально подходят для установки заподлицо или утопленного монтажа.
Благодаря воронкообразной форме смазка может подаваться даже в труднодоступные места.

Воронкообразные пресс-масленки оснащены гладкой цапфой для запрессовки. Пресс-масленки для запрессовки пригодны только для низкого давления.
Монтаж:Точный размер крепежного отверстия зависит от материала и должен определяться пользователем в ходе монтажных испытаний. Стандартный размер крепежного отверстия соответствуем указанному нами диаметру цапфы.Указание на чертеже:
Форма A: прямая
Форма B: угловая 45°
Форма C: угловая 90°
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2317 Пресс-масленка воронкообразной формы по DIN 3405 для запрессовки 152 kB

Чертежи (общий обзор)

Пресс-масленка воронкообразной формы по DIN 3405
для запрессовки

Пресс-масленка воронкообразной формы по DIN 3405 для запрессовки, форма A

подробнее

Чертежи

Пресс-масленка воронкообразной формы по DIN 3405 для запрессовки, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
D

D1LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2317.110406AСтальоцинкованная4564,5 по запросу
K2317.110506AСтальоцинкованная5664,5 по запросу
K2317.110608AСтальоцинкованная687,35 по запросу
K2317.110810AСтальоцинкованная81096,5 по запросу
K2317.111012AСтальоцинкованная10129,56,5 по запросу
K2317.210406Aнержавеющая стальзачищенный4564,5 по запросу
K2317.210506Aнержавеющая стальзачищенный5664,5 по запросу
K2317.210608Aнержавеющая стальзачищенный687,35 по запросу
K2317.210810Aнержавеющая стальзачищенный81096,5 по запросу

Пресс-масленка воронкообразной формы по DIN 3405 для запрессовки, форма B

подробнее

Чертежи

Пресс-масленка воронкообразной формы по DIN 3405 для запрессовки, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
D

LL1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2317.120811BСтальоцинкованная815511 по запросу
K2317.121011BСтальоцинкованная1015611 по запросу

Пресс-масленка воронкообразной формы по DIN 3405 для запрессовки, форма C

подробнее

Чертежи

Пресс-масленка воронкообразной формы по DIN 3405 для запрессовки, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
D

LL1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2317.130611CСтальоцинкованная618511 по запросу
K2317.130811CСтальоцинкованная818511 по запросу
K2317.131011CСтальоцинкованная10185,511 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33