Группы товаров
Пробки резьбовые с шестигранным углублением
K1102

Пробки резьбовые с шестигранным углублением

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь 1.0737
Уплотнительное кольцо из резины (нитрильный каучук), твердость по Шору 90.
Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Рабочая температура: –20/+100 °C.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1102 Пробки резьбовые с шестигранным углублением 148 kB

Чертежи

Пробки резьбовые с шестигранным углублением

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

D

D1LL1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1102.1501815G1/81394 по запросу
K1102.1901419G1/416116 по запросу
K1102.2203822G3/817116 по запросу
K1102.2701227G1/220148 по запросу
K1102.3203432G3/4201412 по запросу
K1102.4000140G1221612 по запросу
K1102.5011450G1 1/4251812 по запросу
K1102.5511255G1 1/2241724 по запросу
K1102.14101015M10X11285 по запросу
K1102.17121517M12X1,516106 по запросу
K1102.19141519M14X1,516106 по запросу
K1102.22161522M16X1,516106 по запросу
K1102.25181525M18X1,517118 по запросу
K1102.27201527M20X1,518128 по запросу
K1102.28221528M22X1,5181210 по запросу
K1102.32261532M26X1,52013,512 по запросу
K1102.32270232M27X22013,512 по запросу
K1102.40330240M33X2211517 по запросу
K1102.50420250M42X2241722 по запросу
K1102.55480255M48X2241724 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33