Группы товаров
Указатель уровня масла с электрическим контролем уровня масла, длинное исполнение
K1428

Указатель уровня масла с электрическим контролем уровня масла,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из алюминия.
Трубки из поликарбоната.
Колпачки из полиамида.
Уплотнительное кольцо и плоское уплотнение из резины (нитрильный каучук).
Рефлектор из пластмассы ПВХ.
Поплавок из пластмассы.
Болты и гайки шестигранные из стали.
Исполнение: Смотровое стекло, прозрачное.
Рефлектор, цвет белый.
Поплавок красный, с магнитным элементом.
Болты и гайки шестигранные, оцинкованные.
Указание:Благодаря указателю уровня масла возможно не только визуальное отображение уровня наполнения, но и его определение с помощью геркона. Если поплавок после замыкания электрической цепи достигает настроенного минимального значения, выдается электрический сигнал.
Датчик находится на смотровом стекле и может быть отрегулирован по высоте в соответствии с контрольными требованиями к уровню. Минимальное значение находится примерно в 50 мм от середины нижнего крепежного болта.
По умолчанию геркон оснащается замыкающим контактом (NO).
Максимальное давление составляет 1 бар. Максимальный момент затяжки крепежных винтов составляет 5 Нм.
Смотровое стекло отличается хорошей механической стойкостью и может применяться с минеральными маслами, бензином, смазочными средствами, керосином, растворителями и большинством химических веществ. Следует избегать контакта со спиртовыми растворами и горячей водой.
Технические данные:См. «Область загрузок», техническое описание.Диапазон температур:Максимальная рабочая температура: 75 °C.Монтаж:Закрепление указателя уровня масла осуществляется через два резьбовых отверстия M12 или в качестве альтернативы через два отверстия Ø 12,2 мм (± 0,2 мм) с фланцевыми гайками. Осевое расстояние между крепежными отверстиями = L1 ±0,5.Функции:Измерение уровня масла осуществляется посредством поплавкого элемента с магнитом, который активирует электрический контакт по достижении герконового выключателя уровня. Если уровень масла падает ниже определенного уровня, выдается электрический импульс.Обратите внимание:Сильные магнитные поля сказываются на функциональной исправности.Указание на чертеже:
1) Смотровое стекло
2) Уплотнительное кольцо
3) Фланцевая гайка M12
4) Пластмассовая заглушка
5) Плоское уплотнение
6) Пустотелый винт M12
7) Поплавок с магнитом
8) Геркон
9) Алюминиевый корпус
Особенности:
RoHS

Чертежи

Указатель уровня масла с электрическим контролем уровня масла, длинное исполнение

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBD1

HH1LL1SWКоличество
крепежных
болтов
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1428.30030M123016,5326,6300172 по запросу
K1428.40030M123016,5426,6400172 по запросу
K1428.50030M123016,5526,6500172 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33