Группы товаров
Пресс-масленки форма коническая по DIN 71412
K1132

Пресс-масленки форма коническая по DIN 71412

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Сталь закаленная, твердость мин. 550 HV 1, оцинкованная.
Сталь нержавеющая, без покрытия.
Указание:Конусные пресс-масленки имеют коническую резьбу. Они предназначены для точек смазки, которые требуют частое и надежное ее внесение. Благодаря многогранным возможностям использования они относятся к самым распространенным типам масленок.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1132 Пресс-масленки форма коническая по DIN 71412 158 kB

Чертежи (общий обзор)

Пресс-масленки форма коническая по DIN 71412

Пресс-масленки, форма коническая по DIN 71412, форма А, прямая

подробнее

Чертежи

Пресс-масленки, форма коническая по DIN 71412, форма А, прямая

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
DL1L
макс.
SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1132.1106100AПрямая форма, с шестигранникомСтальM6X16167 по запросу
K1132.1108100AПрямая форма, с шестигранникомСтальM8X16169 по запросу
K1132.1108125AПрямая форма, с шестигранникомСтальM8X1,256169 по запросу
K1132.1110100AПрямая форма, с шестигранникомСтальM10X161611 по запросу
K1132.1110150AПрямая форма, с шестигранникомСтальM10X1,561611 по запросу
K1132.1118AПрямая форма, с шестигранникомСтальR1/861611 по запросу
K1132.1114AПрямая форма, с шестигранникомСтальR1/461614 по запросу
K1132.2106100AПрямая форма, с шестигранникомнержавеющая стальM6X16167 по запросу
K1132.2108100AПрямая форма, с шестигранникомнержавеющая стальM8X16169 по запросу
K1132.2108125AПрямая форма, с шестигранникомнержавеющая стальM8X1,256169 по запросу
K1132.2110100AПрямая форма, с шестигранникомнержавеющая стальM10X161611 по запросу
K1132.2110150AПрямая форма, с шестигранникомнержавеющая стальM10X1,561611 по запросу
K1132.2118AПрямая форма, с шестигранникомнержавеющая стальR1/861611 по запросу
K1132.2114AПрямая форма, с шестигранникомнержавеющая стальR1/461614 по запросу

Пресс-масленки, форма коническая по DIN 71412, форма В, угловые 45°, шестигранник

подробнее

Чертежи

Пресс-масленки, форма коническая по DIN 71412, форма В, угловые 45°, шестигранник

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
ADL
макс.
L1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1132.1206100BУгловая форма 45°, с шестигранникомСталь10,5M6X1235,59 по запросу
K1132.1208100BУгловая форма 45°, с шестигранникомСталь10,5M8X1235,59 по запросу
K1132.1208125BУгловая форма 45°, с шестигранникомСталь10,5M8X1,25235,59 по запросу
K1132.1210100BУгловая форма 45°, с шестигранникомСталь11,5M10X1235,511 по запросу
K1132.1210150BУгловая форма 45°, с шестигранникомСталь11,5M10X1,5235,511 по запросу
K1132.1218BУгловая форма 45°, с шестигранникомСталь11,5R1/8235,511 по запросу
K1132.1214BУгловая форма 45°, с шестигранникомСталь12R1/4235,514 по запросу
K1132.2206100BУгловая форма 45°, с шестигранникомнержавеющая сталь10,5M6X1235,59 по запросу
K1132.2208100BУгловая форма 45°, с шестигранникомнержавеющая сталь10,5M8X1235,59 по запросу
K1132.2208125BУгловая форма 45°, с шестигранникомнержавеющая сталь10,5M8X1,25235,59 по запросу
K1132.2210100BУгловая форма 45°, с шестигранникомнержавеющая сталь11,5M10X1235,511 по запросу
K1132.2210150BУгловая форма 45°, с шестигранникомнержавеющая сталь11,5M10X1,5235,511 по запросу
K1132.2218BУгловая форма 45°, с шестигранникомнержавеющая сталь11,5R1/8235,511 по запросу
K1132.2214BУгловая форма 45°, с шестигранникомнержавеющая сталь12R1/4235,514 по запросу

Пресс-масленки, форма коническая по DIN 71412, форма С, угловые 90°, шестигранник

подробнее

Чертежи

Пресс-масленки, форма коническая по DIN 71412, форма С, угловые 90°, шестигранник

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
ADL
макс.
L1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1132.1306100CУгловая форма 90°, с шестигранникомСталь13M6X1185,59 по запросу
K1132.1308100CУгловая форма 90°, с шестигранникомСталь13M8X1185,59 по запросу
K1132.1308125CУгловая форма 90°, с шестигранникомСталь12M8X1,25185,59 по запросу
K1132.1310100CУгловая форма 90°, с шестигранникомСталь14M10X1185,511 по запросу
K1132.1310150CУгловая форма 90°, с шестигранникомСталь14M10X1,5185,511 по запросу
K1132.1318CУгловая форма 90°, с шестигранникомСталь14R1/8185,511 по запросу
K1132.1314CУгловая форма 90°, с шестигранникомСталь14R1/422614 по запросу
K1132.2306100CУгловая форма 90°, с шестигранникомнержавеющая сталь13M6X1185,59 по запросу
K1132.2308100CУгловая форма 90°, с шестигранникомнержавеющая сталь13M8X1185,59 по запросу
K1132.2308125CУгловая форма 90°, с шестигранникомнержавеющая сталь13M8X1,25185,59 по запросу
K1132.2310100CУгловая форма 90°, с шестигранникомнержавеющая сталь14M10X1185,511 по запросу
K1132.2310150CУгловая форма 90°, с шестигранникомнержавеющая сталь14M10X1,5205,511 по запросу
K1132.2318CУгловая форма 90°, с шестигранникомнержавеющая сталь14R1/8185,511 по запросу
K1132.2314CУгловая форма 90°, с шестигранникомнержавеющая сталь14R1/422614 по запросу

Пресс-масленки, форма коническая по DIN 71412, форма D, угловые 45°, квадрат

подробнее

Чертежи

Пресс-масленки, форма коническая по DIN 71412, форма D, угловые 45°, квадрат

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
ADL
макс.
L1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1132.1406100DУгловая форма 45°, с четырехгранникомСталь10,5M6X120,55,59 по запросу
K1132.1408100DУгловая форма 45°, с четырехгранникомСталь10,5M8X120,55,59 по запросу
K1132.1408125DУгловая форма 45°, с четырехгранникомСталь10,5M8X1,2520,55,59 по запросу
K1132.1410100DУгловая форма 45°, с четырехгранникомСталь11M10X120,55,511 по запросу
K1132.1418DУгловая форма 45°, с четырехгранникомСталь11R1/820,55,511 по запросу

Пресс-масленки, форма коническая по DIN 71412, форма Е, угловые 90°, квадрат

подробнее

Чертежи

Пресс-масленки, форма коническая по DIN 71412, форма Е, угловые 90°, квадрат

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
ADL
макс.
L1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1132.1506100EУгловая форма 90°, с четырехгранникомСталь14M6X1185,59 по запросу
K1132.1508100EУгловая форма 90°, с четырехгранникомСталь14M8X1185,59 по запросу
K1132.1508125EУгловая форма 90°, с четырехгранникомСталь14M8X1,25185,59 по запросу
K1132.1510100EУгловая форма 90°, с четырехгранникомСталь15M10X1185,511 по запросу
K1132.1518EУгловая форма 90°, с четырехгранникомСталь15R1/8185,511 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33