Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из алюминия.
Рефлектор из алюминия или белого полимера.
Смотровое стекло из полиамида.
Исполнение: Смотровое стекло прозрачное,
термостабильное с маслом до 100 °C,
с водой до 70 °C.
Уплотнение, безасбестовое.
Указание:При конструкциях G3/8 и M18x1,5 рефлектор из белой пластмассы.Указание на чертеже:
1) Плоское уплотнение
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0448 Mаслоуказатель алюминиевый 197 kB

Чертежи

Mаслоуказатель алюминиевый

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2LL1SWМомент
затяжки
макс. Нм
Давление
макс., бар
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0448.2001420G1/4118817410 по запросу
K0448.2403824,1G3/812,79,59221010 по запросу
K0448.2901229,7G1/215109271510 по запросу
K0448.3603435,2G3/421,91011322210 по запросу
K0448.4210044,1G125,1111140-10 по запросу
K0448.5211455G1 1/43413,51250-10 по запросу
K0448.24181524,5M18X1,513109221210 по запросу
K0448.29221529,5M22X1,516109271510 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33