Группы товаров
Пробки резьбовые с измерительным щупом для масла
K1101

Пробки резьбовые с измерительным щупом для масла

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, полиамид 66.
Измерительный щуп для масла из стали, цинкофосфатированный.
Исполнение: Уплотнение, безасбестовое.Указание:Форма B имеет вентиляционное отверстие сбоку на шестигранной головке диаметром от 2 до 3,5 мм, в зависимости от размера резьбовой заглушки.Диапазон температур:Термостойкость с маслом до 100 °C.Указание на чертеже:
1) Плоское уплотнение
2) Вентиляционное отверстие только у формы B
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1101 Пробки резьбовые с измерительным щупом для масла 172 kB

Пробки резьбовые с измерительным щупом для масла, форма A

подробнее

Чертежи

Пробки резьбовые с измерительным щупом для масла, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаD

D1D3LL1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1101.119014A19G1/447917 по запросу
K1101.122038A22G3/847,51018 по запросу
K1101.128012A28G1/247,51124 по запросу
K1101.134034A34G3/4591130 по запросу
K1101.142100A42G1510,51236 по запросу
K1101.1191415A19M14X1,547917 по запросу
K1101.1211615A21M16X1,547,51018 по запросу
K1101.1261815A26M18X1,547,51021 по запросу
K1101.1282015A28M20X1,5481024 по запросу
K1101.1282215A28M22X1,5481124 по запросу

Пробки резьбовые с измерительным щупом для масла, форма B

подробнее

Чертежи

Пробки резьбовые с измерительным щупом для масла, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаD

D1D3LL1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1101.219014B19G1/447917 по запросу
K1101.222038B22G3/847,51018 по запросу
K1101.228012B28G1/247,51124 по запросу
K1101.234034B34G3/4591130 по запросу
K1101.242100B42G1510,51236 по запросу
K1101.251114B51G1 1/451213,542 по запросу
K1101.2191415B19M14X1,547917 по запросу
K1101.2211615B21M16X1,547,51018 по запросу
K1101.2261815B26M18X1,547,51021 по запросу
K1101.2282015B28M20X1,5481024 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33