Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Термопласт, полиамид 66.Исполнение: чёрный. Уплотнение безасбестовое.Диапазон температур:Термостойкость с маслом до 100 °C.Указание на чертеже:
Форма A: с обозначением заливной горловины
Форма B: с обозначением заливной горловины и вентиляционным отверстием
Форма C: с обозначением спускного отверстия

1) Плоское уплотнение
2) Вентиляционное отверстие только у формы B
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0454 Пробки резьбовые 247 kB

Чертежи (общий обзор)

Пробки резьбовые

Пробки резьбовые, форма А, с обозначением заливной горловины

подробнее

Чертежи

Пробки резьбовые, форма А, с обозначением заливной горловины

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1LL1SWМомент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0454.119014A19,5G1/479175 по запросу
K0454.122038A22G3/87,510188 по запросу
K0454.128012A28G1/27,511249 по запросу
K0454.134034A34G3/49113011 по запросу
K0454.142100A42G110,51235- по запросу
K0454.151114A51G1 1/41213,542- по запросу
K0454.158112A58G1 1/21014,550- по запросу
K0454.174200A74G213,51664- по запросу
K0454.1191415A19,5M14X1,578175 по запросу
K0454.1211615A21M16X1,57,510186 по запросу
K0454.1261815A26M18X1,57,510217 по запросу
K0454.1282015A28M20X1,5810248 по запросу
K0454.1282215A28M22X1,58112410 по запросу
K0454.1524015A52M40X1,5101342- по запросу

Пробки резьбовые, форма В, с обозначением заливной горловины и вентиляционным отверстием

подробнее

Чертежи

Пробки резьбовые, форма В, с обозначением заливной горловины и вентиляционным отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1LL1SWМомент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0454.219014B19,5G1/479175 по запросу
K0454.222038B22G3/87,510188 по запросу
K0454.228012B28G1/27,511249 по запросу
K0454.234034B34G3/49113011 по запросу
K0454.242100B42G110,51235- по запросу
K0454.251114B51G1 1/41213,542- по запросу
K0454.258112B58G1 1/21014,550- по запросу
K0454.274200B74G213,51664- по запросу
K0454.2191415B19,5M14X1,579175 по запросу
K0454.2211615B21M16X1,57,510186 по запросу
K0454.2261815B26M18X1,57,510217 по запросу
K0454.2282015B28M20X1,5810248 по запросу
K0454.2282215B28M22X1,58112410 по запросу
K0454.2524015B52M40X1,5101342- по запросу

Заглушки резьбовые шестигранные, форма С, с обозначением слива

подробнее

Чертежи

Заглушки резьбовые шестигранные, форма С, с обозначением слива

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1LL1SWМомент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0454.319014C19,5G1/479175 по запросу
K0454.322038C22G3/87,510188 по запросу
K0454.328012C28G1/27,511249 по запросу
K0454.334034C34G3/49113011 по запросу
K0454.342100C42G110,51235- по запросу
K0454.351114C51G1 1/41213,542- по запросу
K0454.358112C58G1 1/21014,550- по запросу
K0454.374200C74G213,51664- по запросу
K0454.3191415C19,5M14X1,579175 по запросу
K0454.3211615C21M16X1,57,510186 по запросу
K0454.3261815C26M18X1,57,510217 по запросу
K0454.3282015C28M20X1,5810248 по запросу
K0454.3282215C28M22X1,58112410 по запросу
K0454.3524015C52M40X1,5101342- по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33