Группы товаров
Посадочный патрон для уплотнительных пробок
K2321

Посадочный патрон для уплотнительных пробок

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:инструментальная сталь.Исполнение: в улучшенном исполнении.Указание:Посадочный патрон для запрессовки шарика во втулку. Запрессовку обычно производят вручную с помощью молотка или пресса.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2321 Посадочный патрон для уплотнительных пробок 105 kB

Чертежи

Посадочный патрон для уплотнительных пробок

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD1

D4D5L4L5SXCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2321.03039,52,8127101,20,4 по запросу
K2321.04049,53,8127101,50,2 по запросу
K2321.05059,54,812712,720,4 по запросу
K2321.06069,55,8127202,50,4 по запросу
K2321.07079,56,71272030,4 по запросу
K2321.08089,57,7127333,50,3 по запросу
K2321.090912,78,71273840,4 по запросу
K2321.1001012,79,7127384,50,4 по запросу
K2321.1201212,711,7127385,50,4 по запросу
K2321.140141913,7127386,350,4 по запросу
K2321.160161915,71273870,6 по запросу
K2321.180181917,71273880,6 по запросу
K2321.2002025,419,71274690,8 по запросу
K2321.2202225,421,712746100,8 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33