Группы товаров
Пробки резьбовые с шестигранным углублением с конической резьбой DIN 906
K1129

Пробки резьбовые с шестигранным углублением с конической...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4571.

Исполнение: Сталь оцинкованная.
Сталь нержавеющая, Без покрытия.
Указание:Пробки резьбовые с шестигранным углублением и конической резьбой пригодны для глушения отверстий с внутренней цилиндрической резьбой.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1129 Пробки резьбовые с шестигранным углублением с конической резьбой DIN 906 200 kB

Чертежи

Пробки резьбовые с шестигранным углублением с конической резьбой DIN 906

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказа
Сталь
Номер заказа
нержавеющая сталь
D1

LSWФильтр
K1129.100810K1129.200810M8x184
K1129.101010K1129.201010M10X185
K1129.101215K1129.201215M12X1,5106
K1129.101415K1129.201415M14X1,5107
K1129.101615K1129.201615M16X1,5108
K1129.101015K1129.201815M18X1,5108
K1129.102015K1129.202015M20X1,51010
K1129.102215K1129.202215M22X1,51010
K1129.102415K1129.202415M24X1,51212
K1129.102615-M26X1,51212
K1129.103015-M30X1,51217
K1129.103615-M36X1,51519
K1129.104215-M42X1,51822
K1129.104815-M48X1,52024
K1129.10018K1129.2001815R1/885
K1129.10014K1129.2001415R1/4107
K1129.10038K1129.2003815R3/8108
K1129.10012K1129.2001215R1/21010
K1129.10034K1129.2003415R3/41212
K1129.10100K1129.2010015R11217
K1129.10114-R1 1/41822
K1129.10112-R1 1/22024
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33