Группы товаров
Пробки резьбовые с фланцем и шестигранным углублением DIN 908
K1130

Пробки резьбовые с фланцем и шестигранным углублением DIN 908

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Пробки резьбовые с фланцем и шестигранным углублением для глушения отверстий с внутренней цилиндрической резьбой.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1130 Пробки резьбовые с фланцем и шестигранным углублением DIN 908 174 kB

Чертежи

Пробки резьбовые с фланцем и шестигранным углублением DIN 908

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1KLSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1130.10081012M8x1384 по запросу
K1130.10101014M10X1385 по запросу
K1130.10121517M12X1,53126 по запросу
K1130.10141519M14X1,53126 по запросу
K1130.10161521M16X1,53128 по запросу
K1130.10181523M18X1,54128 по запросу
K1130.10201525M20X1,541410 по запросу
K1130.10221527M22X1,541410 по запросу
K1130.10241529M24X1,541412 по запросу
K1130.10261531M26X1,541612 по запросу
K1130.10272032M27X241612 по запросу
K1130.10301536M30X1,541617 по запросу
K1130.10332039M33X251617 по запросу
K1130.10361542M36X1,551619 по запросу
K1130.10421549M42X1,551622 по запросу
K1130.10422049M42X251622 по запросу
K1130.10481555M48X1,551624 по запросу
K1130.10482055M48X251624 по запросу
K1130.1001814G1/8385 по запросу
K1130.1001418G1/43126 по запросу
K1130.1003822G3/83128 по запросу
K1130.1001226G1/241410 по запросу
K1130.1003432G3/441612 по запросу
K1130.1010039G151617 по запросу
K1130.1011449G1 1/451622 по запросу
K1130.1011255G1 1/251624 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33