Группы товаров
Пресс-масленки Защитные колпачки для конических пресс-масленок
K1133

Пресс-масленки Защитные колпачки для конических пресс-масленок

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Полиэтилен (PE-LLD).Исполнение: красный, зеленый, желтый или черный.Указание:Подходят к любым коническим пресс-масленкам по DIN 71412. Защищает коническую головку пресс-масленки от загрязнений. Разный цвет служит, например, для обозначения разных интервалов внесения смазки.

Рабочая температура: -70 … +85 °C.

Форма A: без накладки
Форма В: с накладкой
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1133 Пресс-масленки Защитные колпачки для конических пресс-масленок 223 kB

Чертежи (общий обзор)

Пресс-масленки Защитные колпачки для конических пресс-масленок

Пресс-масленки Защитные колпачки для конических пресс-масленок, форма А, без накладки

подробнее

Чертежи

Пресс-масленки Защитные колпачки для конических пресс-масленок, форма А, без накладки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
основы
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1133.911Aкрасный по запросу
K1133.912Aзеленый по запросу
K1133.913Aжёлтый по запросу
K1133.914Aчерный по запросу

Пресс-масленки Защитные колпачки для конических пресс-масленок, форма В, с накладкой

подробнее

Чертежи

Пресс-масленки Защитные колпачки для конических пресс-масленок, форма В, с накладкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
основы
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1133.921Bкрасный по запросу
K1133.922Bзеленый по запросу
K1133.923Bжёлтый по запросу
K1133.924Bчерный по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33