Группы товаров
Смазочные ниппели, сталь ассортиментные наборы в боксе
K1539

Смазочные ниппели, сталь ассортиментные наборы в боксе

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Ассортиментный набор смазочных ниппелей различной формы и с разным размером резьбы, в боксе

Смазочные ниппели, конические, форма A (прямые) по DIN 71412:
25 штук M6 x 1
25 штук M8 x 1
15 штук M10 x 1
15 штук G1/8''

Смазочные ниппели, конические, форма В (45°) по DIN 71412:
10 штук M6 x 1
10 штук M8 x 1
5 штук M10 x 1
5 штук G1/8''

Смазочные ниппели, конические, форма В (90°) по DIN 71412:
10 штук M6 x 1
10 штук M8 x 1
5 штук M10 x 1
5 штук G1/8''
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1539 Смазочные ниппели, сталь ассортиментные наборы в боксе 219 kB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

СодержаниеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1539.140- по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33