Группы товаров
Уплотнительная пробка втулки из нержавеющей стали, шарик из стали
K2319

Уплотнительная пробка втулки из нержавеющей стали, шарик из стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:При изготовлении гидравлического или пневматического агрегата процесс требует, среди прочего, вспомогательных отверстий, чтобы точно вставить в заготовку все каналы, необходимые для соответствующего применения. Чтобы компонент в дальнейшем функционировал должным образом, эти вспомогательные отверстия должны быть полностью герметизированы и выдерживать чрезвычайно высокое давление.Материал:

Втулка: нержавеющая сталь 1.4305.
Шарик: подшипниковая сталь.

Исполнение: Втулка: без покрытия.
Шарик: после закалки.
Указание:Уплотнительные пробки используются для надежного, быстрого и экономичного закрытия отверстий в жидкостной технике, например, для закрытия вспомогательных отверстий в гидроагрегатах.

Эти компоненты снабжены зубчатой ​​втулкой, которая расширяется при запрессовке шарика, расширяя компонент до тех пор, пока отверстие не будет герметично закрыто и не закрепится в основном материале. Это создает герметичное металлическое уплотнение, способное выдержать самое высокое давление.

Подходит для основных материалов низкой и средней твердости.

Монтаж осуществляется, как правило, вручную с помощью посадочного патрона.
Принадлежности:Посадочный патрон K2321.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2319 Уплотнительная пробка втулки из нержавеющей стали, шарик из стали 224 kB
 TH-Dichtstopfen-K2318_RU 224 kB

Чертежи

Уплотнительная пробка втулки из нержавеющей стали, шарик из стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD1

D2D3
макс.
L1L2L3
мин.
SXCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2319.03021332,23.64,63,41,20,4 по запросу
K2319.04021443,345,23,81,50,2 по запросу
K2319.05021554,35.57,15,320,4 по запросу
K2319.06021665,36.58,76,32,50,4 по запросу
K2319.07021776,47.510,27,330,4 по запросу
K2319.08021887,48.511,68,33,50,3 по запросу
K2319.09021998,41013,69,840,4 по запросу
K2319.1002110109,41115,210,84,50,4 по запросу
K2319.12021121210,61317,912,85,50,4 по запросу
K2319.14021141412,71520,614,56,350,4 по запросу
K2319.16021161614,71723,416,570,6 по запросу
K2319.18021181816,71926,418,580,6 по запросу
K2319.20021202018,72230,121,590,8 по запросу
K2319.22021222220,7253424,5100,8 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33