Группы товаров
Пресс-масленки, форма коническая по DIN 71412, форма В, угловые 45°, шестигранник
K1132_B

Пресс-масленки, форма коническая по DIN 71412, форма В, угловые...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Сталь закаленная, твердость мин. 550 HV 1, оцинкованная.
Сталь нержавеющая, без покрытия.
Указание:Конусные пресс-масленки имеют коническую резьбу. Они предназначены для точек смазки, которые требуют частое и надежное ее внесение. Благодаря многогранным возможностям использования они относятся к самым распространенным типам масленок.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1132_B Пресс-масленки, форма коническая по DIN 71412, форма В, угловые 45°, шестигранник 178 kB

Чертежи

Пресс-масленки, форма коническая по DIN 71412, форма В, угловые 45°, шестигранник

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
ADL
макс.
L1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1132.1206100BУгловая форма 45°, с шестигранникомСталь10,5M6X1235,59 по запросу
K1132.1208100BУгловая форма 45°, с шестигранникомСталь10,5M8X1235,59 по запросу
K1132.1208125BУгловая форма 45°, с шестигранникомСталь10,5M8X1,25235,59 по запросу
K1132.1210100BУгловая форма 45°, с шестигранникомСталь11,5M10X1235,511 по запросу
K1132.1210150BУгловая форма 45°, с шестигранникомСталь11,5M10X1,5235,511 по запросу
K1132.1218BУгловая форма 45°, с шестигранникомСталь11,5R1/8235,511 по запросу
K1132.1214BУгловая форма 45°, с шестигранникомСталь12R1/4235,514 по запросу
K1132.2206100BУгловая форма 45°, с шестигранникомнержавеющая сталь10,5M6X1235,59 по запросу
K1132.2208100BУгловая форма 45°, с шестигранникомнержавеющая сталь10,5M8X1235,59 по запросу
K1132.2208125BУгловая форма 45°, с шестигранникомнержавеющая сталь10,5M8X1,25235,59 по запросу
K1132.2210100BУгловая форма 45°, с шестигранникомнержавеющая сталь11,5M10X1235,511 по запросу
K1132.2210150BУгловая форма 45°, с шестигранникомнержавеющая сталь11,5M10X1,5235,511 по запросу
K1132.2218BУгловая форма 45°, с шестигранникомнержавеющая сталь11,5R1/8235,511 по запросу
K1132.2214BУгловая форма 45°, с шестигранникомнержавеющая сталь12R1/4235,514 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33