Группы товаров
Заглушки с указателем уровня масла, форма А, без удаления воздуха
K0462_A

Заглушки с указателем уровня масла, форма А, без удаления воздуха

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус, крышка из термопласта, полиамида 66.
Указатель измерения уровня масла из цинка.
Уплотнительное кольцо из резины (нитрильный каучук).
Исполнение: Корпус, цвет черный.
Крышка, цвет красный.
Указатель уровня масла из фосфатированной стали.
Указание:Термостойкость до 100 °C.По запросу:Маркировка Min-Max.Указание на чертеже:
1) Уплотнительное кольцо
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0462_A Заглушки с указателем уровня масла, форма А, без удаления воздуха 135 kB

Чертежи

Заглушки с указателем уровня масла, форма А, без удаления воздуха

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2LL1S
мин.
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0462.13018A30182314148 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33