제품 그룹
텔레스코프 레일, 스틸, 측면 조립용, 부분 확장형, 최대 하중량 50kg, B형
K2383_B

텔레스코프 레일, 스틸, 측면 조립용, 부분 확장형, 최대 하중량 50kg, B형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리:레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보:한 쌍으로 판매정보:부분 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 스트로크가 장착 길이보다 작습니다. 닫힘 위치의 맞물림. 잠금 해제 레버를 사용하여 서랍을 쉽게 빼내고 가이드에서 분리할 수 있습니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중량은 10,000회 또는 80,000회 주기의 최대 값을 나타냅니다.

수평 조립에 적합하지 않음.

고정 나사의 헤드 높이는 2.5mm를 초과하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과 충돌할 위험이 있습니다.

B형:
추가적으로 열림 위치에서 맞물림.
장점:열림 및 닫힘 위치에서 맞물림
전면 퀵 릴리스
부드러운 주행
액세서리:조립 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용, K2393도면 설명:
1) K2383.10250 및 K2383.20250에는 조립 구멍 없음
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2383_B 텔레스코프 레일, 스틸, 측면 조립용, 부분 확장형, 최대 하중량 50kg, B형 182 kB

도면

텔레스코프 레일, 스틸, 측면 조립용, 부분 확장형, 최대 하중량 50kg, B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입조립제품 타입쌍 당
하중
(80,000 주기) kg
쌍 당 지탱력
(10.000 주기) kg
포장 유형CAD액세서리가격주문
K2383.20250B열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드35501 개 = 1 쌍 요청 시
K2383.20300B열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드35501 개 = 1 쌍 요청 시
K2383.20350B열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드35501 개 = 1 쌍 요청 시
K2383.20400B열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드35501 개 = 1 쌍 요청 시
K2383.20450B열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드35481 개 = 1 쌍 요청 시
K2383.20500B열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드34451 개 = 1 쌍 요청 시
K2383.20550B열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드33421 개 = 1 쌍 요청 시
K2383.20600B열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드32401 개 = 1 쌍 요청 시
K2383.20650B열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드31371 개 = 1 쌍 요청 시
K2383.20700B열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠측면 장착스탠다드30351 개 = 1 쌍 요청 시
주문 번호A

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10BH스트로크
S
LCAD액세서리가격주문
K2383.2025035----96----19212,735163250 요청 시
K2383.2030035224---96----24212,735205300 요청 시
K2383.2035035224---128----29212,735260350 요청 시
K2383.2040035224-320-128----34212,735281400 요청 시
K2383.2045035224-352-128224---39212,735331450 요청 시
K2383.2050035224-416-128224---44212,735376500 요청 시
K2383.2055035224352-480128224320--49212,735415550 요청 시
K2383.2060035224352480-128224320--54212,735451600 요청 시
K2383.2065035224352544-12822432041654459212,735488650 요청 시
K2383.2070035224352544-128224288416-64212,735526700 요청 시