제품 그룹
텔레스코픽 레일, 스틸,측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90 kg
K1580

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90 kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:레일, 스틸.
볼 케이지 스틸 및 플라스틱.
볼, C 스틸.
표면 마무리:아연 도금, 청색 피막처리된 레일
경화 처리된 볼.
주문 정보:쌍으로 판매정보:오버 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 스트로크가 전체 길이보다 큽니다. 닫힌 위치에서 가드 인터로킹. 릴리스 레버를 작동하면 서랍을 쉽게 빼내거나 가이드에서 분리할 수 있습니다.
텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리를 사용할 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 명시된 부하 용량은 20,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.
주의:모든 텔레스코픽 레일의 부하 용량은 DIN EN 15338 레벨 1에 따라 검사되었습니다.특징:
RoHS

도면

텔레스코픽 레일, 스틸,측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90 kg

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호AA1A2A3A4A5B

HL스트로크
S
지탱력
쌍 당 kg
CAD액세서리가격주문
K1580.030031,7557122-31,75233,5195830033890 요청 시
K1580.035031,7557172-31,75283,5195835038890 요청 시
K1580.040031,755711111131,75333,5195840043890 요청 시
K1580.045031,755713613631,75383,5195845048890 요청 시
K1580.050031,755716116131,75433,5195850053890 요청 시
K1580.055031,755718618631,75483,5195855058890 요청 시
K1580.060031,755721121131,75533,5195860063890 요청 시
K1580.065031,755723623631,75583,5195865068890 요청 시
K1580.070031,755726126131,75633,5195870073890 요청 시