제품 그룹
텔레스코픽 레일용 마운팅 브래킷 스틸
K2393

텔레스코픽 레일용 마운팅 브래킷 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:마운팅 브래킷, 스틸.표면 마무리:마운팅 브래킷, 아연도금.주문 정보:한 쌍으로 판매.
정보:바닥 조립, 플랫폼 조립 또는 측면 조립을 위한 옵션.액세서리:K2381 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 50Kg.
K2383 측면 장착용 스틸 텔레스코픽 레일, 부분 확장형, 최대 하중 50Kg.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2393 텔레스코픽 레일용 마운팅 브래킷 스틸 127 kB

도면

텔레스코픽 레일용 마운팅 브래킷 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A

A1A2A3A4BHL포장 유형CAD액세서리가격주문
K2393.034755,1114,4236,515030014,735,7346,71 개 = 1 쌍 요청 시
K2393.039755,1139,4286,517535014,735,7396,71 개 = 1 쌍 요청 시
K2393.044755,1164,4336,620040014,735,7446,81 개 = 1 쌍 요청 시
K2393.049755,1189,4386,622545014,735,7496,81 개 = 1 쌍 요청 시