제품 그룹
마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용
K2093

마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:마운팅 브래킷, 스틸.표면 마무리:마운팅 브래킷, 아연도금.주문 정보:한 쌍으로 판매.
정보:바닥 장착 또는 측면 장착용 옵션.액세서리:K1720 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 272 kg.

K1719 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 272 kg.

K1717 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 160 kg.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2093 마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용 164 kB
 설치 각도 기술 정보 K2093 578 kB

도면

마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호L

포장 유형CAD액세서리가격주문
K2093.03053051 개 = 1 쌍 요청 시
K2093.04064061 개 = 1 쌍 요청 시
K2093.05595591 개 = 1 쌍 요청 시
K2093.07117111 개 = 1 쌍 요청 시