제품 그룹
텔레스코픽 레일, 스테인리스, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 80Kg
K2367

텔레스코픽 레일, 스테인리스, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 80Kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:레일은 주방 오븐용으로 이상적이며 -20°C~300°C의 온도 범위에 적합합니다. 산업, 상업, 주거, 실외를 포함한 다양한 환경에 적합합니다. 이는 고품질 및 기능성으로 되어 까다로운 적용에 적합함. 재질:

레일, 스테인레스 스틸 1.4301.
볼 케이지, 스테인레스 스틸 1.4301.
볼, 스테인레스 스틸 1.4034.

표면 마무리:레일, 광택처리.
볼 케이지, 광택처리.
볼, 광택처리.
주문 정보:쌍으로 판매정보:전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 조립 길이와 비슷하기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 10,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평으로 장착하면 부하 용량이 약 75% 감소합니다.

고정 나사는 헤드 높이가 2.5mm, 헤드 직경이 9.6mm를 초과하지 마십시오. 그렇지 않으면 다른 레일 구성품과 충돌할 위험이 있습니다.
온도 범위:-20 °C ~ +300 °C액세서리:K2096 마운팅 브래킷, 스테인레스 스틸, 텔레스코픽 레일용.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2367 텔레스코픽 레일, 스테인리스, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 80Kg 181 kB

도면

텔레스코픽 레일, 스테인리스, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 80Kg

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

조립제품 타입Fp1=
페어 하중
10.000 zy.
포장 유형CAD액세서리가격주문
K2367.0300측면 장착스탠다드651 개 = 1 쌍요청 시
K2367.0350측면 장착스탠다드701 개 = 1 쌍요청 시
K2367.0400측면 장착스탠다드751 개 = 1 쌍요청 시
K2367.0450측면 장착스탠다드801 개 = 1 쌍요청 시
K2367.0500측면 장착스탠다드751 개 = 1 쌍요청 시
K2367.0550측면 장착스탠다드701 개 = 1 쌍요청 시
K2367.0600측면 장착스탠다드651 개 = 1 쌍요청 시
K2367.0650측면 장착스탠다드601 개 = 1 쌍요청 시
K2367.0700측면 장착스탠다드551 개 = 1 쌍요청 시
주문 번호A

A1A2A3A4BH스트로크
S
LCAD액세서리가격주문
K2367.030026--22425619,135,3317,4300요청 시
K2367.035026--25628819,135,3366,6350요청 시
K2367.040026-19232035219,135,3415,8400요청 시
K2367.045026-22435238419,135,3465450요청 시
K2367.05002625628841644819,135,3514,2500요청 시
K2367.05502628832048051219,135,3563,4550요청 시
K2367.06002632035251254419,135,3612,6600요청 시
K2367.06502632035257660819,135,3661,8650요청 시
K2367.07002635238460864019,135,3711700요청 시

이 카탈로그 다른 품목

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0124

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0124

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

K0124 inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch

K0124 inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

K0124

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

K0124

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

K0124 inch

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

K0124 inch

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

K0124

수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0121

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>