제품 그룹
텔레스코픽 레일, 스틸,하단 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg
K1573

텔레스코픽 레일, 스틸, 하단 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:레일, 스틸.
볼 케이지 스틸 및 플라스틱.
볼, C 스틸.
표면 마무리:아연 도금, 청색 피막처리된 레일
경화 처리된 볼.
주문 정보:쌍으로 판매정보:완전 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 전체 길이와 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋아집니다. 닫힌 위치에서 인터로킹. 릴리스 레버를 작동하면 서랍을 쉽게 빼내거나 가이드에서 분리할 수 있습니다.
소프트 클로징 기능이 있어, 닫을 때 텔레스코픽 레일이 부드럽게 자동으로 끝까지 들어갑니다.
내부 레일의 측면 나사 접합은 지지 브래킷으로 대체됩니다.
텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리를 사용할 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 제공된 부하 용량은 50,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.
주의:모든 텔레스코픽 레일의 부하 용량은 DIN EN 15338 레벨 1에 따라 검사되었습니다.특징:
RoHS

도면

텔레스코픽 레일, 스틸,하단 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호AA1A2A3A4A5A6B

HL스트로크
S
지탱력
쌍 당 kg
CAD액세서리가격주문
K1573.030035128---3523012,74630030035 요청 시
K1573.03503512864--3528012,74635035035 요청 시
K1573.04003512864--3531512,74640040035 요청 시
K1573.04503512896--3536512,74645045035 요청 시
K1573.0500351289664-3541512,74650050035 요청 시
K1573.05503512896128-3546512,74655055035 요청 시
K1573.06003512896160-3551512,74660060035 요청 시
K1573.06503512896128963556512,74665065035 요청 시
K1573.069035128961281283561512,74669069035 요청 시