제품 그룹
텔레스코픽 레일, 스틸,측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 40Kg
K1575

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 40Kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:레일, 스틸.
볼 케이지 스틸 및 플라스틱.
볼, C 스틸.
표면 마무리:아연 도금, 청색 피막처리된 레일
경화 처리된 볼.
주문 정보:쌍으로 판매정보:완전 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 전체 길이와 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋아집니다. 닫힌 위치에서 인터로킹. 릴리스 레버를 작동하면 서랍을 쉽게 빼내거나 가이드에서 분리할 수 있습니다.
통합형 셀프 클로징 기능이 있어서 밀어 넣으면 가이드 레일이 끝까지 자동으로 밀려 들어갑니다.
텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리를 사용할 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 명시된 부하 용량은 20,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.
주의:모든 텔레스코픽 레일의 부하 용량은 DIN EN 15338 레벨 1에 따라 검사되었습니다.특징:
RoHS

도면

텔레스코픽 레일, 스틸,측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 40Kg

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호AA1A2A3A4A5A6B

HL스트로크
S
지탱력
쌍 당 kg
CAD액세서리가격주문
K1575.030035128---3520812,74630027040 요청 시
K1575.035035128---3524012,74635035040 요청 시
K1575.04003512896--3528812,74640040040 요청 시
K1575.04503512896--3532012,74645045040 요청 시
K1575.05003512896128-3535212,74650050040 요청 시
K1575.05503512896128-3541612,74655055040 요청 시
K1575.06003512896128963541612,74660060040 요청 시
K1575.065035128961281283554412,74665065040 요청 시
K1575.070035128961281923554412,74670070040 요청 시