제품 그룹
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 68 kg
K2088

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 68 kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리:레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보:한 쌍으로 판매정보:전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 확장 길이는 조립 길이와 거의 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다.
텔레스코픽 레일이 닫힐때 완충장치에 의해 자동으로 천천히 끝까지 닫힙니다.
기재된 하중은 레일 간격이 450 mm일 때 값을 나타내며 50,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 설치에는 적합하지 않습니다.

고정 나사의 헤드 높이는 2.5 mm 높이를 초과하면 안됩니다. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과의 충돌 위험이 있습니다.
온도 범위:10 °C - 40 °C.도면 설명:
1) K2088.0300에는 조립 구멍 없음.
2) K2088.0350에는 조립 구멍 없음.
3) K2088.0400에는 조립 구멍 없음.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2088 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 68 kg 170 kB
 조립 설명서 K2088 295 kB
 Overview of items telescopic slides 41,5 kB

도면

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 68 kg

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호A

A1A2A3A4A5A6A7BFp=
쌍 당 하중
50,000 주기
H스트로크
S
L조립제품 타입포장 유형CAD액세서리가격주문
K2088.030035-96--174--12,73551275300측면 장착스탠다드1 개 = 1 쌍 요청 시
K2088.035035128---128224-12,73551350350측면 장착스탠다드1 개 = 1 쌍 요청 시
K2088.040035128192--160288-12,75051400400측면 장착스탠다드1 개 = 1 쌍 요청 시
K2088.045035128256--160320-12,75051450450측면 장착스탠다드1 개 = 1 쌍 요청 시
K2088.050035128224288-192384-12,76051500500측면 장착스탠다드1 개 = 1 쌍 요청 시
K2088.055035128224352-224416-12,76051550550측면 장착스탠다드1 개 = 1 쌍 요청 시
K2088.060035128224352-256480-12,76851600600측면 장착스탠다드1 개 = 1 쌍 요청 시
K2088.065035128224352448256512-12,76851650650측면 장착스탠다드1 개 = 1 쌍 요청 시
K2088.07003512822435248025644857612,76851700700측면 장착스탠다드1 개 = 1 쌍 요청 시