- K1566
텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 10Kg
- K1567
텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 12Kg
- K2368
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 조립용, 전체 확장형, 최대 하중량 15kg
- K1568
텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 20Kg
- K2089
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 20 kg
- K2090
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 30 kg
- K1569
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 30 kg
- K2379
텔레스코픽 레일, 스틸, 표면 장착용, 양쪽 부분 확장, 최대 하중량 35kg
- K1571
텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg
- K1572
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg
- K1573
텔레스코픽 레일, 스틸, 하단 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg
- K1574
텔레스코픽 레일, 스틸, 하단 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg
- K1575
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 40Kg
- K2380
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 45 kg
- K1577
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 45 kg
- K2382
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 조립용, 부분 확장, 양쪽, 최대 하중량 50kg
- K2383
스틸 텔레스코픽 레일측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 50Kg
- K1710
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 50Kg
- K2381
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 50kg
- K2381_A
텔레스코픽 레일, 스틸 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 50kg, A형
- K2381_B
텔레스코픽 레일, 스틸 측면 장착용, 전체 확장, 최대 하중량 50kg, B형
- K2381_C
텔레스코픽 레일, 스틸 측면 조립용, 전체 확장, 최대 하중량 50kg, C형
- K2381_D
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 조립용, 전체 확장, 최대 하중량 50kg, D형
- K2381_E
텔레스코픽 레일, 스틸 측면 조립용, 전체 확장, 최대 하중량 50kg, E형
- K2384
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 중첩 확장형, 최대 하중량 55kg
- K1578
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 60 kg
- K1579
텔레스코픽 레일, 스틸, 하단 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 60 kg
- K2385
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 60 kg
- K1711
스틸 텔레스코픽 레일 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 65Kg
- K1712
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 65Kg
- K1713
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 70kg
- K1714
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 70kg
- K1715
텔레스코픽 레일, 스테인리스, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 80Kg
- K2367
텔레스코픽 레일, 스테인리스, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 80Kg
- K1580
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90 kg
- K2365
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 100kg
- K2366
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 조립용, 전체 확장형, 최대 하중량 90kg
- K2092
텔레스코픽 레일, 스테인레스 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90 kg
- K1716
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90kg
- K2393
텔레스코픽 레일용 마운팅 브래킷 스틸
- K2364
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 조립용, 전체 확장형, 최대 하중량 100kg
- K2369
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 중첩 확장형, 최대 하중량 100kg
- K2392
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 124kg
- K2390
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 중첩 확장형, 최대 하중량 82kg
- K2093
마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용
- K2094
마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용
- K2095
마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용
- K1717
텔레스코프 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 160Kg
- K1718
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 160kg
- K1719
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 272 Kg
- K1720
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 272Kg
- K1721
텔레스코픽 레일, 알루미늄, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 300Kg
- K2018
텔레스코픽 레일, 스틸, 이중 T형, 전체 확장형, 최대 하중 305 kg
- K2073
텔레스코픽 레일, 스틸 컴팩트 전체 확장형, 최대 하중 420 Kg
- K2074
텔레스코픽 레일, 스틸 컴팩트 전체 확장형, 최대 하중 480 Kg
- K2019
텔레스코픽 레일, 스틸, 이중 배열, 전체 확장형, 최대 하중 133 kg
- K2020
텔레스코픽 레일, 스틸, 부분 확장형, 최대 하중 741 kg
- K2021
텔레스코픽 레일, 스틸, S형, 전체 확장형, 최대 하중 459 kg
- K2022
내부 러너가 있는 리니어 볼 베어링, 스틸, 최대 하중 3.959 kg
- K2087
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 68 kg
- K2088
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 68 kg
- K2391
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 20kg
- K2091
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68 kg
- K2386
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68kg
- K2387
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68kg
- K2388
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68kg
- K2389
스틸 텔레스코픽 레일 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 70kg
- K2096
마운팅 브래킷, 스테인레스 스틸, 텔레스코픽 레일용
- K2097
잠금 장치가 있는 스틸 그립
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
K2381텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 50kg |
뒤로 |
|
|
설명재질:레일, 스틸. 볼 케이지, 스틸. 볼, 스틸.표면 마무리:레일, 아연도금. 볼 케이지, 아연 도금. 볼, 경화처리.주문 정보:한 쌍으로 판매정보:전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 대략 조립 길이와 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다. 잠금 해제 레버를 사용하여 서랍을 쉽게 빼내고 가이드에서 분리할 수 있습니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다.
수평 설치에는 적합하지 않음.
고정 나사의 헤드 높이는 2.5mm를 초과하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과 충돌할 위험이 있습니다.
A형: 텔레스코픽 레일은 닫을 때 닫힘 완충장치에 의해 완충되게 맞물리며 스스로 끝까지 들어갑니다. 기재된 하중량은 80,000회 주기에서 최대 값을 나타냅니다.
B형: 가벼운 압력을 가하면 텔레스코픽 레일은 거의 무소음으로 스스로 나옵니다. 기재된 하중량은 레일 간격 450mm에서 측정되었으며 80,000회 주기의 최대값을 의미합니다.
C형: 열림 및 닫힘 위치에서 맞물림. 기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm에서 측정되었으며 10,000회 또는 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.
D형: 닫힘 위치에서 맞물림. 기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm에서 측정되었으며 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.
E형: 스스로 닫힘 기능을 통해 텔레스코픽 레일은 닫힐 때 스스로 끝까지 들어갑니다. 기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm에서 측정되었으며 10,000회 또는 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.온도 범위:A형: +10°C ~ +40°C.
B형: -20°C ~ +70°C.
C형: -20°C ~ +70°C.
D형: -20°C ~ +70°C.장점:소프트 클로즈 누름 열림 자동 닫힘 열림 및 닫힘 위치에서 맞물림 전면 퀵 릴리스액세서리:조립 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용, K2393도면 설명:B형: 1) 조립 구멍은 K2381.2040022, K2381.2050022, K2381.2060022, K2381.2040035, K2381.2050035 및 K2381.2060035에 없음
C형: 1) 조립 구멍은 K2381.30600, K2381.30650 및 K2381.30700에 있음 2) 조립 구멍은 K2381.30250에 없음
D형: 1) 조립 구멍은 K2381.40148, K2381.40199 및 K2381.40250에 없음 2) 조립 구멍은 K2381.40600, K2381.40650 및 K2381.40700에 있음 3) 조립 구멍은 K2381.30600 및 K2381.30650에 없음
E형: 1) 조립 구멍은 K2381.5040027, K2381.5050027, K2381.5040041 및 K2381.5050041에 없음 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
텔레스코픽 레일, 스틸 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 50kg, A형 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 형태 타입 | 조립 | 제품 타입 | 쌍 당 하중 (80,000 주기) kg | 포장 유형 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2381.10350 | A | Soft close | 측면 장착 | 스탠다드 | 43 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.10400 | A | Soft close | 측면 장착 | 스탠다드 | 44 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.10450 | A | Soft close | 측면 장착 | 스탠다드 | 45 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.10500 | A | Soft close | 측면 장착 | 스탠다드 | 45 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.10550 | A | Soft close | 측면 장착 | 스탠다드 | 45 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.10600 | A | Soft close | 측면 장착 | 스탠다드 | 45 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.10650 | A | Soft close | 측면 장착 | 스탠다드 | 44 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.10700 | A | Soft close | 측면 장착 | 스탠다드 | 43 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | |
주문 번호 | A | A1 | A2 | A3 | A5 | A6 | A7 | A8 | B | H | 스트로크 S | L | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2381.10350 | 35,1 | 128 | - | - | - | - | - | 259 | 12,7 | 45,7 | 310 | 350 |  | | 요청 시 | | K2381.10400 | 35,1 | 128 | 224 | - | - | 288 | - | - | 12,7 | 45,7 | 406 | 400 |  | | 요청 시 | | K2381.10450 | 35,1 | 128 | 224 | - | - | - | - | - | 12,7 | 45,7 | 457 | 450 |  | | 요청 시 | | K2381.10500 | 35,1 | 128 | 224 | 320 | - | - | - | 409 | 12,7 | 45,7 | 508 | 500 |  | | 요청 시 | | K2381.10550 | 35,1 | 128 | 224 | 352 | - | - | 416 | - | 12,7 | 45,7 | 559 | 550 |  | | 요청 시 | | K2381.10600 | 35,1 | 128 | 224 | 352 | 224 | - | - | 509 | 12,7 | 45,7 | 610 | 600 |  | | 요청 시 | | K2381.10650 | 35,1 | 128 | 224 | 352 | 224 | - | 544 | - | 12,7 | 45,7 | 660 | 650 |  | | 요청 시 | | K2381.10700 | 35,1 | 128 | 224 | 352 | 224 | 288 | 544 | 609 | 12,7 | 45,7 | 711 | 700 |  | | 요청 시 | |
|
텔레스코픽 레일, 스틸 측면 장착용, 전체 확장, 최대 하중량 50kg, B형 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 형태 타입 | 작동력 N | 조립 | 제품 타입 | 쌍 당 하중 (80,000 주기) kg | 포장 유형 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2381.2030022 | B | Push to open | 22 | 측면 장착 | 스탠다드 | 42 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.2035022 | B | Push to open | 22 | 측면 장착 | 스탠다드 | 43 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.2040022 | B | Push to open | 22 | 측면 장착 | 스탠다드 | 44 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.2045022 | B | Push to open | 22 | 측면 장착 | 스탠다드 | 45 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.2050022 | B | Push to open | 22 | 측면 장착 | 스탠다드 | 45 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.2055022 | B | Push to open | 22 | 측면 장착 | 스탠다드 | 45 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.2060022 | B | Push to open | 22 | 측면 장착 | 스탠다드 | 45 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.2065022 | B | Push to open | 22 | 측면 장착 | 스탠다드 | 44 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.2070022 | B | Push to open | 22 | 측면 장착 | 스탠다드 | 43 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.2030035 | B | Push to open | 35 | 측면 장착 | 스탠다드 | 42 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.2035035 | B | Push to open | 35 | 측면 장착 | 스탠다드 | 43 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.2040035 | B | Push to open | 35 | 측면 장착 | 스탠다드 | 44 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.2045035 | B | Push to open | 35 | 측면 장착 | 스탠다드 | 45 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.2050035 | B | Push to open | 35 | 측면 장착 | 스탠다드 | 45 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.2055035 | B | Push to open | 35 | 측면 장착 | 스탠다드 | 45 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.2060035 | B | Push to open | 35 | 측면 장착 | 스탠다드 | 45 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.2065035 | B | Push to open | 35 | 측면 장착 | 스탠다드 | 44 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.2070035 | B | Push to open | 35 | 측면 장착 | 스탠다드 | 43 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | |
주문 번호 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B | H | 스트로크 S | L | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2381.2030022 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 192 | 12,7 | 45,7 | 305 | 300 |  | | 요청 시 | | K2381.2035022 | 35 | 224 | - | - | 128 | - | - | - | 242 | 12,7 | 45,7 | 356 | 350 |  | | 요청 시 | | K2381.2040022 | 35 | 224 | 288 | - | 128 | - | - | - | 292 | 12,7 | 45,7 | 406 | 400 |  | | 요청 시 | | K2381.2045022 | 35 | 224 | 320 | - | 128 | - | 320 | - | 342 | 12,7 | 45,7 | 457 | 450 |  | | 요청 시 | | K2381.2050022 | 35 | 224 | 384 | - | 128 | - | 320 | - | 392 | 12,7 | 45,7 | 508 | 500 |  | | 요청 시 | | K2381.2055022 | 35 | 224 | 416 | - | 128 | 224 | 416 | - | 442 | 12,7 | 45,7 | 559 | 550 |  | | 요청 시 | | K2381.2060022 | 35 | 224 | 352 | 480 | 128 | 224 | 416 | - | 492 | 12,7 | 45,7 | 610 | 600 |  | | 요청 시 | | K2381.2065022 | 35 | 224 | 352 | 512 | 128 | 224 | 416 | 512 | 542 | 12,7 | 45,7 | 660 | 650 |  | | 요청 시 | | K2381.2070022 | 35 | 224 | 352 | 544 | 128 | 224 | 416 | 512 | 592 | 12,7 | 45,7 | 711 | 700 |  | | 요청 시 | | K2381.2030035 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 192 | 12,7 | 45,7 | 305 | 300 |  | | 요청 시 | | K2381.2035035 | 35 | 224 | - | - | 128 | - | - | - | 242 | 12,7 | 45,7 | 356 | 350 |  | | 요청 시 | | K2381.2040035 | 35 | 224 | 288 | - | 128 | - | - | - | 292 | 12,7 | 45,7 | 406 | 400 |  | | 요청 시 | | K2381.2045035 | 35 | 224 | 320 | - | 128 | - | 320 | - | 342 | 12,7 | 45,7 | 457 | 450 |  | | 요청 시 | | K2381.2050035 | 35 | 224 | 384 | - | 128 | - | 320 | - | 392 | 12,7 | 45,7 | 508 | 500 |  | | 요청 시 | | K2381.2055035 | 35 | 224 | 416 | - | 128 | 224 | 416 | - | 442 | 12,7 | 45,7 | 559 | 550 |  | | 요청 시 | | K2381.2060035 | 35 | 224 | 352 | 480 | 128 | 224 | 416 | - | 492 | 12,7 | 45,7 | 610 | 600 |  | | 요청 시 | | K2381.2065035 | 35 | 224 | 352 | 512 | 128 | 224 | 416 | 512 | 542 | 12,7 | 45,7 | 660 | 650 |  | | 요청 시 | | K2381.2070035 | 35 | 224 | 352 | 544 | 128 | 224 | 416 | 512 | 592 | 12,7 | 45,7 | 711 | 700 |  | | 요청 시 | |
|
텔레스코픽 레일, 스틸 측면 조립용, 전체 확장, 최대 하중량 50kg, C형 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 형태 타입 | 조립 | 제품 타입 | 쌍 당 하중 (80,000 주기) kg | 쌍 당 지탱력 (10.000 주기) kg | 포장 유형 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2381.30250 | C | 열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠 | 측면 장착 | 스탠다드 | 41 | 47 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.30300 | C | 열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠 | 측면 장착 | 스탠다드 | 42 | 48 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.30350 | C | 열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠 | 측면 장착 | 스탠다드 | 43 | 49 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.30400 | C | 열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠 | 측면 장착 | 스탠다드 | 44 | 50 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.30450 | C | 열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠 | 측면 장착 | 스탠다드 | 45 | 50 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.30500 | C | 열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠 | 측면 장착 | 스탠다드 | 45 | 50 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.30550 | C | 열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠 | 측면 장착 | 스탠다드 | 45 | 50 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.30600 | C | 열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠 | 측면 장착 | 스탠다드 | 45 | 50 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.30650 | C | 열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠 | 측면 장착 | 스탠다드 | 44 | 49 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.30700 | C | 열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠 | 측면 장착 | 스탠다드 | 43 | 48 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | |
주문 번호 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | B | H | 스트로크 S | L | KIPP 액세서리 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2381.30250 | 35 | - | 160 | - | - | - | 96 | - | - | - | - | 192 | 12,7 | 45,7 | 243 | 250 | - |  | | 요청 시 | | K2381.30300 | 35 | - | 224 | - | - | - | 96 | - | - | - | - | 242 | 12,7 | 45,7 | 305 | 300 | - |  | | 요청 시 | | K2381.30350 | 35 | 128 | 224 | - | - | - | 128 | - | - | - | - | 292 | 12,7 | 45,7 | 356 | 350 | K2393.0347 |  | | 요청 시 | | K2381.30400 | 35 | 128 | 224 | 320 | - | - | 128 | - | - | - | - | 342 | 12,7 | 45,7 | 406 | 400 | K2393.0397 |  | | 요청 시 | | K2381.30450 | 35 | 128 | - | 352 | - | - | 128 | - | - | 320 | - | 392 | 12,7 | 45,7 | 457 | 450 | K2393.0447 |  | | 요청 시 | | K2381.30500 | 35 | 128 | - | 416 | - | - | 128 | - | - | 320 | - | 442 | 12,7 | 45,7 | 508 | 500 | K2393.0497 |  | | 요청 시 | | K2381.30550 | 35 | 128 | - | 352 | - | 480 | 128 | - | - | 320 | 416 | 492 | 12,7 | 45,7 | 559 | 550 | - |  | | 요청 시 | | K2381.30600 | 35 | 128 | 224 | 352 | 480 | - | 128 | 224 | - | 416 | - | 542 | 12,7 | 45,7 | 610 | 600 | - |  | | 요청 시 | | K2381.30650 | 35 | 128 | 224 | 352 | 544 | - | 128 | 224 | - | 416 | 544 | 592 | 12,7 | 45,7 | 660 | 650 | - |  | | 요청 시 | | K2381.30700 | 35 | 128 | 224 | 352 | 544 | - | 128 | 224 | 288 | 416 | 544 | 642 | 12,7 | 45,7 | 711 | 700 | - |  | | 요청 시 | |
|
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 조립용, 전체 확장, 최대 하중량 50kg, D형 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 형태 타입 | 조립 | 제품 타입 | 쌍 당 하중 (80,000 주기) kg | 포장 유형 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2381.40148 | D | 닫힌 위치의 멈춤쇠 | 측면 장착 | 스탠다드 | 45 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.40199 | D | 닫힌 위치의 멈춤쇠 | 측면 장착 | 스탠다드 | 46 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.40250 | D | 닫힌 위치의 멈춤쇠 | 측면 장착 | 스탠다드 | 47 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.40300 | D | 닫힌 위치의 멈춤쇠 | 측면 장착 | 스탠다드 | 48 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.40350 | D | 닫힌 위치의 멈춤쇠 | 측면 장착 | 스탠다드 | 49 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.40400 | D | 닫힌 위치의 멈춤쇠 | 측면 장착 | 스탠다드 | 50 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.40450 | D | 닫힌 위치의 멈춤쇠 | 측면 장착 | 스탠다드 | 50 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.40500 | D | 닫힌 위치의 멈춤쇠 | 측면 장착 | 스탠다드 | 50 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.40550 | D | 닫힌 위치의 멈춤쇠 | 측면 장착 | 스탠다드 | 50 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.40600 | D | 닫힌 위치의 멈춤쇠 | 측면 장착 | 스탠다드 | 50 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.40650 | D | 닫힌 위치의 멈춤쇠 | 측면 장착 | 스탠다드 | 49 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.40700 | D | 닫힌 위치의 멈춤쇠 | 측면 장착 | 스탠다드 | 49 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | |
주문 번호 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | B | H | 스트로크 S | L | KIPP 액세서리 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2381.40148 | 35 | 77,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 12,7 | 45,7 | 138 | 148 | - |  | | 요청 시 | | K2381.40199 | 35 | 128 | - | - | - | - | 60,5 | 128 | - | - | - | - | 141 | 12,7 | 45,7 | 203 | 199 | - |  | | 요청 시 | | K2381.40250 | 35 | 128 | - | - | - | - | 60,5 | 96 | - | - | - | - | 192 | 12,7 | 45,7 | 354 | 250 | - |  | | 요청 시 | | K2381.40300 | 35 | 128 | 224 | - | - | - | 60,5 | 96 | - | - | - | - | 242 | 12,7 | 45,7 | 305 | 300 | - |  | | 요청 시 | | K2381.40350 | 35 | 128 | 224 | - | - | - | 60,5 | 128 | - | - | - | - | 292 | 12,7 | 45,7 | 356 | 350 | K2393.0347 |  | | 요청 시 | | K2381.40400 | 35 | 128 | 224 | 320 | - | - | 60,5 | 128 | - | - | - | - | 342 | 12,7 | 45,7 | 406 | 400 | K2393.0397 |  | | 요청 시 | | K2381.40450 | 35 | 128 | 224 | 352 | - | - | 60,5 | 128 | - | - | 320 | - | 392 | 12,7 | 45,7 | 457 | 450 | K2393.0447 |  | | 요청 시 | | K2381.40500 | 35 | 128 | 224 | 416 | - | - | 60,5 | 128 | - | - | 320 | - | 442 | 12,7 | 45,7 | 508 | 500 | - |  | | 요청 시 | | K2381.40550 | 35 | 128 | 224 | 352 | 448 | 480 | 60,5 | 128 | - | - | 320 | 416 | 492 | 12,7 | 45,7 | 559 | 550 | - |  | | 요청 시 | | K2381.40600 | 35 | 128 | 224 | 352 | 480 | - | 60,5 | 128 | 224 | - | 416 | - | 542 | 12,7 | 45,7 | 610 | 600 | - |  | | 요청 시 | | K2381.40650 | 35 | 128 | 224 | 352 | 544 | - | 60,5 | 128 | 224 | - | 416 | 544 | 592 | 12,7 | 45,7 | 660 | 650 | - |  | | 요청 시 | | K2381.40700 | 35 | 128 | 224 | 352 | 544 | - | 60,5 | 128 | 224 | 288 | 416 | 544 | 642 | 12,7 | 45,7 | 711 | 700 | - |  | | 요청 시 | |
|
텔레스코픽 레일, 스틸 측면 조립용, 전체 확장, 최대 하중량 50kg, E형 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 형태 타입 | 조립 | 제품 타입 | 레일당 닫힘/열림력 N | 쌍 당 하중 (80,000 주기) kg | 쌍 당 지탱력 (10.000 주기) kg | 포장 유형 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2381.5030027 | E | 셀프 진입 | 측면 장착 | 스탠다드 | 14-27 | 42 | 48 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.5035027 | E | 셀프 진입 | 측면 장착 | 스탠다드 | 14-27 | 43 | 49 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.5040027 | E | 셀프 진입 | 측면 장착 | 스탠다드 | 14-27 | 44 | 50 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.5045027 | E | 셀프 진입 | 측면 장착 | 스탠다드 | 14-27 | 45 | 50 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.5050027 | E | 셀프 진입 | 측면 장착 | 스탠다드 | 14-27 | 45 | 50 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.5055027 | E | 셀프 진입 | 측면 장착 | 스탠다드 | 14-27 | 45 | 50 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.5060027 | E | 셀프 진입 | 측면 장착 | 스탠다드 | 14-27 | 45 | 50 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.5065027 | E | 셀프 진입 | 측면 장착 | 스탠다드 | 14-27 | 44 | 49 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.5030041 | E | 셀프 진입 | 측면 장착 | 스탠다드 | 27-41 | 42 | 48 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.5035041 | E | 셀프 진입 | 측면 장착 | 스탠다드 | 27-41 | 43 | 49 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.5040041 | E | 셀프 진입 | 측면 장착 | 스탠다드 | 27-41 | 44 | 50 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.5045041 | E | 셀프 진입 | 측면 장착 | 스탠다드 | 27-41 | 45 | 50 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.5050041 | E | 셀프 진입 | 측면 장착 | 스탠다드 | 27-41 | 45 | 50 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.5055041 | E | 셀프 진입 | 측면 장착 | 스탠다드 | 27-41 | 45 | 50 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.5060041 | E | 셀프 진입 | 측면 장착 | 스탠다드 | 27-41 | 45 | 50 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | | K2381.5065041 | E | 셀프 진입 | 측면 장착 | 스탠다드 | 27-41 | 44 | 49 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | |
주문 번호 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B | H | 스트로크 S | L | KIPP 액세서리 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2381.5030027 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 12,7 | 45,7 | 286 | 300 | - |  | | 요청 시 | | K2381.5035027 | 35 | 224 | - | - | 128 | - | - | - | 281 | 12,7 | 45,7 | 356 | 350 | K2393.0347 |  | | 요청 시 | | K2381.5040027 | 35 | 224 | 288 | - | 128 | - | - | - | 331 | 12,7 | 45,7 | 406 | 400 | K2393.0397 |  | | 요청 시 | | K2381.5045027 | 35 | 224 | 320 | - | 128 | - | 320 | - | 381 | 12,7 | 45,7 | 457 | 450 | K2393.0447 |  | | 요청 시 | | K2381.5050027 | 35 | 224 | 384 | - | 128 | - | - | - | 431 | 12,7 | 45,7 | 508 | 500 | K2393.0447 |  | | 요청 시 | | K2381.5055027 | 35 | 224 | 416 | - | 128 | - | 416 | - | 481 | 12,7 | 45,7 | 559 | 550 | - |  | | 요청 시 | | K2381.5060027 | 35 | 224 | 352 | 480 | 128 | 224 | 416 | - | 531 | 12,7 | 45,7 | 610 | 600 | - |  | | 요청 시 | | K2381.5065027 | 35 | 224 | 352 | 512 | 128 | 224 | 416 | 544 | 581 | 12,7 | 45,7 | 660 | 650 | - |  | | 요청 시 | | K2381.5030041 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 12,7 | 45,7 | 286 | 300 | - |  | | 요청 시 | | K2381.5035041 | 35 | 224 | - | - | 128 | - | - | - | 281 | 12,7 | 45,7 | 356 | 350 | K2393.0347 |  | | 요청 시 | | K2381.5040041 | 35 | 224 | 288 | - | 128 | - | - | - | 331 | 12,7 | 45,7 | 406 | 400 | K2393.0397 |  | | 요청 시 | | K2381.5045041 | 35 | 224 | 320 | - | 128 | - | 320 | - | 381 | 12,7 | 45,7 | 457 | 450 | K2393.0447 |  | | 요청 시 | | K2381.5050041 | 35 | 224 | 384 | - | 128 | - | - | - | 431 | 12,7 | 45,7 | 508 | 500 | K2393.0447 |  | | 요청 시 | | K2381.5055041 | 35 | 224 | 416 | - | 128 | - | 416 | - | 481 | 12,7 | 45,7 | 559 | 550 | - |  | | 요청 시 | | K2381.5060041 | 35 | 224 | 352 | 480 | 128 | 224 | 416 | - | 531 | 12,7 | 45,7 | 610 | 600 | - |  | | 요청 시 | | K2381.5065041 | 35 | 224 | 352 | 512 | 128 | 224 | 416 | 544 | 581 | 12,7 | 45,7 | 660 | 650 | - |  | | 요청 시 | |
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|