제품 그룹
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 조립용, 전체 확장형, 최대 하중량 15kg
K2368

텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 조립용, 전체 확장형, 최대 하중량 15kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:텔레스코픽 레일은 최대 15kg까지 사용할 수 있으며 서랍 뒤쪽까지 쉽게 접근할 수 있도록 완전히 확장할 수 있습니다. 레일 두께가 19.5mm로 좁은 공간에 적합합니다. 고품질 스테인리스 스틸로 제작된 레일은 부식에 강하고 -80°C~+500°C의 온도에서 작동하므로 냉장고, 오븐 및 산업용 고온상의 적용에 이상적입니다. 또한 이는 식료품에 안전한 재료로 만들어졌으며 모든 식료품 안전 기준을 충족합니다.재질:

레일, 스테인레스 스틸 1.4301.
볼 케이지, 스테인레스 스틸 1.4301.
볼, 스테인레스 스틸 1.4034.

표면 마무리:레일, 광택처리.
볼 케이지, 광택처리.
볼, 광택처리.
주문 정보:쌍으로 판매정보:전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 조립 길이와 비슷하기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 10,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평으로 장착하면 부하 용량이 약 75% 감소합니다.

고정 나사는 헤드 높이가 3mm, 헤드 직경이 8mm를 초과하지 마십시오. 그렇지 않으면 다른 레일 구성품과 충돌할 위험이 있습니다.

레일에는 파란색 보호 필름이 함께 배송되며, 사용하기 전에 제거해야 합니다.
온도 범위:-80 C~+500 C.
300°C 이상에서 표면 변색이 발생할 수 있습니다.
조립:조립할 때 중앙 레일은 진입 구멍이 나사 위치와 일치하도록 배치해야 합니다.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2368 텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 조립용, 전체 확장형, 최대 하중량 15kg 173 kB

도면

텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 조립용, 전체 확장형, 최대 하중량 15kg

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

조립제품 타입Fp1=
페어 하중
10.000 zy.
포장 유형CAD액세서리가격주문
K2368.0150측면 장착스탠다드91 개 = 1 쌍요청 시
K2368.0200측면 장착스탠다드111 개 = 1 쌍요청 시
K2368.0250측면 장착스탠다드121 개 = 1 쌍요청 시
K2368.0300측면 장착스탠다드141 개 = 1 쌍요청 시
K2368.0350측면 장착스탠다드151 개 = 1 쌍요청 시
K2368.0400측면 장착스탠다드151 개 = 1 쌍요청 시
주문 번호A

BH스트로크
S
LCAD액세서리가격주문
K2368.015013019,522150150요청 시
K2368.020018019,522200200요청 시
K2368.025023019,522250250요청 시
K2368.030028019,522300300요청 시
K2368.035033019,522350350요청 시
K2368.040038019,522400400요청 시