제품 그룹
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 160kg
K1718

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 160kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리:레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보:한 쌍으로 판매정보:오버 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 스트로크가 전체 길이보다 큽니다. 닫힌 위치의 멈춤쇠. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리를 사용할 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 10,000 또는 80,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 장착에 적합하지 않습니다.
온도 범위:-20 °C - +70 °C장점:닫힌 위치의 멈춤쇠
원활한 작동
정확한 가이드를 통한 높은 측면 안정성

도면

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 160kg

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호조립제품 타입쌍 당
하중
(80,000 주기) kg
쌍 당 지탱력
(10.000 주기) kg
포장 유형CAD액세서리가격주문
K1718.0300측면 장착스탠다드1201301 개 = 1 쌍 요청 시
K1718.0350측면 장착스탠다드1201401 개 = 1 쌍 요청 시
K1718.0400측면 장착스탠다드1301501 개 = 1 쌍 요청 시
K1718.0450측면 장착스탠다드1401601 개 = 1 쌍 요청 시
K1718.0500측면 장착스탠다드1401601 개 = 1 쌍 요청 시
K1718.0550측면 장착스탠다드1401601 개 = 1 쌍 요청 시
K1718.0600측면 장착스탠다드1201501 개 = 1 쌍 요청 시
K1718.0700측면 장착스탠다드1101301 개 = 1 쌍 요청 시
K1718.0790측면 장착스탠다드1001001 개 = 1 쌍 요청 시
K1718.0900측면 장착스탠다드80901 개 = 1 쌍 요청 시
K1718.1000측면 장착스탠다드70801 개 = 1 쌍 요청 시
K1718.1100측면 장착스탠다드60701 개 = 1 쌍 요청 시
주문 번호A

A1A2A3A4A5A6A7A8BH스트로크
S
LCAD액세서리가격주문
K1718.030026---192224---19,153,1323,5300 요청 시
K1718.035026---224256---19,153,1373,5350 요청 시
K1718.040026-160192288320128160-19,153,1423,5400 요청 시
K1718.045026-160192320352128160-19,153,1473,5450 요청 시
K1718.050026-192224384416160192-19,153,1523,5500 요청 시
K1718.055026-192224416448160192-19,153,1573,5550 요청 시
K1718.060026-256288480512192256-19,153,1623,5600 요청 시
K1718.07002628832054457660825628854419,153,1723,5700 요청 시
K1718.079026-35238467270432035238419,153,1803,5790 요청 시
K1718.090026-44848076880035238441619,153,1923,5900 요청 시
K1718.100026448480512864896448480-19,153,11023,51000 요청 시
K1718.110026448544576992102444848051219,153,11123,51100 요청 시