제품 그룹
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 조립용, 전체 확장형, 최대 하중량 90kg
K2366

텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 조립용, 전체 확장형, 최대 하중량 90kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:레일은 최대 90kg의 하중을 견딜 수 있으며 고품질 스테인리스 스틸로 제작되어 부식 위험이 있는 환경에 이상적입니다. 완충용 자동 닫힘 장치(소프트 클로즈)는 제어되고 부드러운 닫힘 동작을 보장합니다. 전체 확장은 서랍의 내용물에 방해받지 않고 접근할 수 있으며 그러므로 특히 약국과 개인 가정의 민감한 물품과 소음에 민감한 환경에 적합합니다. 전면 퀵 릴리스는 설치와 유지보수를 용이하게 하여 레일의 기능성과 사용자 친화성을 모두 가지고 있습니다.재질:

레일, 스테인레스 스틸 1.4301.
볼 케이지, 스테인레스 스틸 1.4301.
볼, 스테인레스 스틸 1.4034.

표면 마무리:레일, 광택처리.
볼 케이지, 광택처리.
볼, 광택처리.
주문 정보:쌍으로 판매정보:전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 대략 조립 길이와 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다. 잠금 해제 레버를 사용하여 서랍을 쉽게 빼내고 가이드에서 분리할 수 있습니다. 내부 레일을 다시 밀어 넣을 때 중간 레일이 진입한 위치에 있어야 합니다. 필요한 힘은 균일하게 가해져야 합니다. 텔레스코픽 레일은 닫을 때 닫힘 완충장치에 의해 완충되고 맞물리며 스스로 끝부분 까지 들어갑니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 조립에 적합하지 않음.
온도 범위:0 °C ~ +40 °C.장점:소프트 클로즈
셀프 진입
전면 빠른 분리
액세서리:K2096 마운팅 브래킷, 스테인레스 스틸, 텔레스코픽 레일용.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2366 텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 조립용, 전체 확장형, 최대 하중량 90kg 189 kB

도면

텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 조립용, 전체 확장형, 최대 하중량 90kg

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

조립제품 타입쌍 당
하중
(80,000 주기) kg
포장 유형CAD액세서리가격주문
K2366.0400측면 장착스탠다드651 개 = 1 쌍요청 시
K2366.0450측면 장착스탠다드651 개 = 1 쌍요청 시
K2366.0500측면 장착스탠다드701 개 = 1 쌍요청 시
K2366.0550측면 장착스탠다드851 개 = 1 쌍요청 시
K2366.0600측면 장착스탠다드901 개 = 1 쌍요청 시
K2366.0700측면 장착스탠다드901 개 = 1 쌍요청 시
K2366.0790측면 장착스탠다드901 개 = 1 쌍요청 시
주문 번호A

A1A2A3A4A5A6A7A8BH스트로크
S
LCAD액세서리가격주문
K2366.040026160192--128160-28819,153388400요청 시
K2366.045026160192256-128160-32019,153450450요청 시
K2366.050026192224--160192-38419,153500500요청 시
K2366.055026192224320352160192-41619,153550550요청 시
K2366.060026256288384416192256-48019,153600600요청 시
K2366.07002628832044848025628851257619,153700700요청 시
K2366.07902635238454457632035241667219,153800790요청 시

이 카탈로그 다른 품목

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0124

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0124

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

K0124 inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch

K0124 inch

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마 또는 블라스팅 처리, 수나사산 있음, 나사산 인서트 스테인리스 스틸 - inch

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

K0124

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

K0124

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

K0124 inch

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

K0124 inch

수나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch

수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

K0124

수나사와 확장된 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 클램핑 레버, 스테인리스 스틸 나사 인써트

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

K0121

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 암나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>