제품 그룹
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 124kg
K2392

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 124kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리:레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보:한 쌍으로 판매.
정보:전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 대략 조립 길이와 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다. 잠금 해제 레버를 사용하여 서랍을 쉽게 빼내고 가이드에서 분리할 수 있습니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 부하 용량은 10,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 조립에 적합하지 않음.

최대 1,000mm 까지의 레일 간격에 적합함.
장점:전면 퀵 릴리스
부드러운 주행
정확한 가이드를 통한 높은 측면 안정성
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2392 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 124kg 159 kB

도면

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 124kg

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

조립제품 타입지탱력
쌍 당 kg
포장 유형CAD액세서리가격주문
K2392.0305측면 장착스탠다드901 개 = 1 쌍 요청 시
K2392.0356측면 장착스탠다드901 개 = 1 쌍 요청 시
K2392.0406측면 장착스탠다드1001 개 = 1 쌍 요청 시
K2392.0457측면 장착스탠다드1101 개 = 1 쌍 요청 시
K2392.0508측면 장착스탠다드1241 개 = 1 쌍 요청 시
K2392.0559측면 장착스탠다드1101 개 = 1 쌍 요청 시
K2392.0610측면 장착스탠다드1001 개 = 1 쌍 요청 시
K2392.0660측면 장착스탠다드921 개 = 1 쌍 요청 시
K2392.0711측면 장착스탠다드831 개 = 1 쌍 요청 시
주문 번호A

A1A2A3A4A5A6A7A8A11BH스트로크
S
LCAD액세서리가격주문
K2392.030546,4-135,4179,1204,5229,9--228,6225,519,153,1305305 요청 시
K2392.035646,4-186,2229,9255,3280,7--279,4276,619,153,1356356 요청 시
K2392.040646,4-237280,7306,1331,5-257,3330,2327,119,153,1406406 요청 시
K2392.045746,4-287,8331,5356,9382,3-308,1381377,919,153,1457457 요청 시
K2392.050846,4215,9338,6382,3407,7433,1203,2358,9431,8428,719,153,1508508 요청 시
K2392.055946,4241,3389,4433,1458,5483,9228,6409,7482,6479,519,153,1559559 요청 시
K2392.061046,4266,7440,2483,9509,3534,7254460,5533,4530,319,153,1610610 요청 시
K2392.066046,4292,1491534,7560,1585,5279,4511,3584,2581,119,153,1660660 요청 시
K2392.071146,4317,5541,8585,5610,9636,3304,8562,1635631,919,153,1711711 요청 시