제품 그룹
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68kg
K2387

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리:레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보:한 쌍으로 판매.
정보:오버 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 스트로크가 전체 길이보다 큽니다. 열린 위치 및 닫힌 위치의 멈춤쇠 잠금 해제 레버의 작동을 통해서만 텔레스코픽 레일을 열거나 닫을 수 있습니다. 릴리스 레버 작동을 통해 서랍을 쉽게 빼내거나 가이드에서 분리할 수 있습니다.
텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리 사용 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 10,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 장착의 경우는 하중이 75% 더 적습니다.
장점:열림 및 닫힘 위치에서 맞물림
전면 퀵 릴리스
평면 장착에 적합
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2387 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68kg 177 kB

도면

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68kg

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

조립제품 타입지탱력
쌍 당 kg
포장 유형CAD액세서리가격주문
K2387.0305측면 장착스탠다드681 개 = 1 쌍 요청 시
K2387.0356측면 장착스탠다드671 개 = 1 쌍 요청 시
K2387.0406측면 장착스탠다드671 개 = 1 쌍 요청 시
K2387.0457측면 장착스탠다드661 개 = 1 쌍 요청 시
K2387.0508측면 장착스탠다드661 개 = 1 쌍 요청 시
K2387.0559측면 장착스탠다드641 개 = 1 쌍 요청 시
K2387.0610측면 장착스탠다드611 개 = 1 쌍 요청 시
K2387.0660측면 장착스탠다드581 개 = 1 쌍 요청 시
K2387.0711측면 장착스탠다드551 개 = 1 쌍 요청 시
주문 번호A

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11BH스트로크
S
LCAD액세서리가격주문
K2387.030516---209,5234,9260,3--200,1212,8225,512,750,8330305 요청 시
K2387.035616123,8--260,3285,7311,1--250,9263,6276,612,750,8381356 요청 시
K2387.040616123,8--311,1336,5361,9--301,7314,4327,112,750,8432406 요청 시
K2387.045716123,8177,8314,4361,9387,3412,7143279,4352,5365,2377,912,750,8483457 요청 시
K2387.050816123,8203,2365,2412,7438,1463,5168,4330,2403,3416428,712,750,8533508 요청 시
K2387.055916123,8228,6416463,5488,9514,3193,8381454,1466,8479,512,750,8584559 요청 시
K2387.061016123,8254466,8514,3539,7565,1219,2431,8504,9517,6530,312,750,8635610 요청 시
K2387.066016123,8279,4517,6565,1590,5615,9244,6482,6555,7568,4581,112,750,8686660 요청 시
K2387.071116123,8304,8568,4615,9641,3666,7270533,4606,5619,2631,912,750,8737711 요청 시