제품 그룹
텔레스코픽 레일, 스틸 컴팩트 전체 확장형, 최대 하중 420 Kg
K2073

텔레스코픽 레일, 스틸 컴팩트 전체 확장형, 최대 하중 420 Kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스테인레스 스틸.
표면 마무리:레일, 아연 도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보:하나씩 판매정보:전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 확장 길이는 조립 길이와 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다. 텔레스코픽 레일은 옆으로 장착할 때 명시된 부하 용량을 나타냅니다.

텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장 거리 사용시 수직 장착된 한 쌍의 텔레스코픽 레일의 최대 부하용량을 표시합니다.

수평 장착의 경우는 하중이 70% 더 적습니다.

1,000 mm 까지의 레일 간격에 적합합니다.
기술 데이터:공정 속도: 0.5 m/s.온도 범위:-20 °C - +180 °C.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2073 텔레스코픽 레일, 스틸 컴팩트 전체 확장형, 최대 하중 420 Kg 135 kB
 밀링 가공된 텔레스코픽 레일 기술 정보 386 kB

도면

텔레스코픽 레일, 스틸 컴팩트 전체 확장형, 최대 하중 420 Kg

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호BDHLL1L2L3드릴 홀 수스트로크
S
지탱력
쌍 당 kg
CAD액세서리가격주문
K2073.030050M83030050-1004300360 요청 시
K2073.035050M83035050-1504350370 요청 시
K2073.040050M83040050-2004400380 요청 시
K2073.045050M83045050-2504450390 요청 시
K2073.050050M83050050-3004500400 요청 시
K2073.055050M83055050150-6550410 요청 시
K2073.060050M83060050175-6600420 요청 시
K2073.065050M83065050200-6650410 요청 시
K2073.070050M83070050225-6700400 요청 시
K2073.075050M83075050250-6750390 요청 시
K2073.080050M83080050275-6800380 요청 시
K2073.085050M83085050300-6850370 요청 시
K2073.090050M83090050325-6900360 요청 시
K2073.095050M83095050350-6950350 요청 시
K2073.100050M830100050375-61000340 요청 시
K2073.105050M830105050400-61050330 요청 시
K2073.110050M830110050425-61100320 요청 시
K2073.115050M830115050450-61150310 요청 시
K2073.120050M830120050475-61200290 요청 시