제품 그룹
텔레스코픽 레일, 알루미늄, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 300Kg
K1721

텔레스코픽 레일, 알루미늄, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 300Kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

알루미늄 레일
스테인리스 볼 케이지 1.4301.
스테인리스 볼 1.4021.

표면 마무리:레일, 광택처리.
볼 케이지, 광택처리.
볼, 광택처리.
주문 정보:한 쌍으로 판매정보:전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 전체 길이와 대략적으로 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋아집니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리를 사용할 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중은 레일 간격이 600 mm일 때 측정되었으며 10,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 장착에 적합하지 않습니다.

2,000 주기 후 고압 그리스를 사용한 추가 윤활이 권장됩니다.

종단 스토퍼는 10 주기의 정격 하중에서 0.8m/s의 충격 속도로 테스트되었습니다. 추가로 외부 종단 스토퍼가 권장됩니다.
온도 범위:-20 °C ~ +110 °C
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1721 텔레스코픽 레일, 알루미늄, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 300Kg 163 kB
 Technical information for telescopic slides 348 kB
 Overview of items telescopic slides 41,5 kB

도면

텔레스코픽 레일, 알루미늄, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 300Kg

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

조립제품 타입지탱력
쌍 당 kg
포장 유형CAD액세서리가격주문
K1721.0300측면 장착스탠다드2401 개 = 1 쌍 요청 시
K1721.0350측면 장착스탠다드2551 개 = 1 쌍 요청 시
K1721.0400측면 장착스탠다드2701 개 = 1 쌍 요청 시
K1721.0450측면 장착스탠다드2851 개 = 1 쌍 요청 시
K1721.0500측면 장착스탠다드3001 개 = 1 쌍 요청 시
K1721.0550측면 장착스탠다드3001 개 = 1 쌍 요청 시
K1721.0600측면 장착스탠다드3001 개 = 1 쌍 요청 시
K1721.0650측면 장착스탠다드2951 개 = 1 쌍 요청 시
K1721.0700측면 장착스탠다드2901 개 = 1 쌍 요청 시
K1721.0800측면 장착스탠다드2701 개 = 1 쌍 요청 시
K1721.0900측면 장착스탠다드2501 개 = 1 쌍 요청 시
K1721.1000측면 장착스탠다드2301 개 = 1 쌍 요청 시
주문 번호A

A1A2A3A4A5BH스트로크
S
LCAD액세서리가격주문
K1721.03007,5142,52857512515026,580300300 요청 시
K1721.03507,5167,533510015020026,580350350 요청 시
K1721.04007,5192,538512517525026,580400400 요청 시
K1721.04507,5217,543515020030026,580450450 요청 시
K1721.05007,5242,548517522535026,580500500 요청 시
K1721.05507,5267,553520025040026,580550550 요청 시
K1721.06007,5292,558522527545026,580600600 요청 시
K1721.06507,5317,563525030050026,580650650 요청 시
K1721.07007,5342,568527532555026,580700700 요청 시
K1721.08007,5392,578532537565026,580800800 요청 시
K1721.09007,5442,588537542575026,580900900 요청 시
K1721.10007,5492,598542547585026,58010001000 요청 시