제품 그룹
텔레스코픽 레일, 스틸, 홈측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg
K1571

텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:레일, 스틸.
볼 케이지 스틸 및 플라스틱.
볼, C 스틸.
표면 마무리:아연 도금, 청색 피막처리된 레일
경화 처리된 볼.
주문 정보:쌍으로 판매정보:완전 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 전체 길이와 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋아집니다. 닫힌 위치에서 인터로킹. 릴리스 레버를 작동하면 서랍을 쉽게 빼내거나 가이드에서 분리할 수 있습니다.
소프트 클로징 기능이 있어, 닫을 때 텔레스코픽 레일이 부드럽게 자동으로 끝까지 들어갑니다.
텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리를 사용할 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 명시된 부하 용량은 50,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.
주의:모든 텔레스코픽 레일의 부하 용량은 DIN EN 15338 레벨 1에 따라 검사되었습니다.특징:
RoHS

도면

텔레스코픽 레일, 스틸, 홈측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A

A1A2A3A4A5A6BHL스트로크
S
지탱력
쌍 당 kg
CAD액세서리가격주문
K1571.030035128---3517112,74630030035 요청 시
K1571.03503512864--3522012,74635035035 요청 시
K1571.04003512864--3525412,74640040035 요청 시
K1571.04503512896--3529412,74645045035 요청 시
K1571.0500351289664-3534412,74650050035 요청 시
K1571.05503512896128-3539412,74655055035 요청 시
K1571.06003512896160-3544412,74660060035 요청 시
K1571.06503512896128963549412,74665065035 요청 시
K1571.070035128961281283554412,74670070035 요청 시