제품 그룹
텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 10Kg
K1566

텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 10Kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 레일.
플라스틱 볼 케이지.
C스틸 볼.
표면 마무리:아연 도금 레일.
경화 처리된 볼.
주문 정보:쌍으로 판매정보:부분 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 스트로크가 전체 길이보다 작습니다. 이는 서랍 또는 유사한 구조의 사물의 마찰을 감소시키고 높은 안정성을 보장하는 경제적인 솔루션입니다. 닫힌 위치에서 인터로킹. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리를 사용할 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 명시된 부하 용량은 20,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.주의:모든 텔레스코픽 레일의 부하 용량은 DIN EN 15338 레벨 1에 따라 검사되었습니다.특징:
RoHS

도면

텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 10Kg

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A

A2A3BHLL1스트로크
S
T = 슬롯 깊이지탱력
쌍 당 kg
서랍 깊이
부터 - 까지
CAD액세서리가격주문
K1566.013337321011017133150856-710155 - 210 요청 시
K1566.0164373213210171641821046-710185 - 260 요청 시
K1566.0185373215310171851821256-710185 - 305 요청 시
K1566.0210373217810172102141386-710220 - 340 요청 시
K1566.0217373218510172172141456-710220 - 355 요청 시
K1566.0241373220910172412461576-710250 - 390 요청 시
K1566.0249373221710172492461656-710250 - 410 요청 시
K1566.0430373239810174302783286-710430 요청 시
K1566.0450373241810174502783486-710450 요청 시
K1566.0480373244810174803103666-710480 요청 시
K1566.0500373246810175003103686-710500 요청 시
K1566.0550373251810175503424246-710550 요청 시