제품 그룹
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 20 kg
K2089

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 20 kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리:레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보:한 쌍으로 판매정보:부분 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 확장 길이가 조립 길이보다 작습니다. 텔레스코픽 레일의 동적 적재용량은 수직으로 조립된 한 쌍의 텔레스코픽 레일이 완전히 열린 상태에서 사용할때 최대 하중량을 나타냅니다. 기재된 하중은 레일 간격이 450 mm일 때 값을 나타내며 80,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 장착의 경우는 하중이 75% 더 적습니다.

고정 나사의 헤드 높이는 2.5 mm 높이를 초과하면 안됩니다. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과의 충돌 위험이 있습니다.
온도 범위:-20 °C - +70 °C
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2089 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 20 kg 153 kB
 조립 설명서 K2089 253 kB
 Overview of items telescopic slides 41,5 kB

도면

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 20 kg

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호AA1A2A3B

H스트로크
S
L조립제품 타입쌍 당
하중
(80,000 주기) kg
포장 유형CAD액세서리가격주문
K2089.02001432--9,527,14145,2200측면 장착스탠다드131 개 = 1 쌍 요청 시
K2089.02503232--9,527,14182,5250측면 장착스탠다드151 개 = 1 쌍 요청 시
K2089.03001832128-9,527,14219,8300측면 장착스탠다드181 개 = 1 쌍 요청 시
K2089.035036321281609,527,14257,1350측면 장착스탠다드201 개 = 1 쌍 요청 시
K2089.040022321601929,527,14294,4400측면 장착스탠다드201 개 = 1 쌍 요청 시
K2089.045040321601929,527,14331,7450측면 장착스탠다드201 개 = 1 쌍 요청 시
K2089.050026321922249,527,14369500측면 장착스탠다드181 개 = 1 쌍 요청 시