제품 그룹
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 중첩 확장형, 최대 하중량 55kg
K2384

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 중첩 확장형, 최대 하중량 55kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리:레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보:한 쌍으로 판매정보:중첩 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 스트로크가 장착 길이보다 큽니다. 닫힘 위치의 맞물림.
텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 완전히 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 조립에 적합하지 않음.
조립:바조넷 조립.장점:바조넷 장착
닫힘 위치에서 맞물림
부드러운 주행
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2384 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 중첩 확장형, 최대 하중량 55kg 136 kB

도면

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 중첩 확장형, 최대 하중량 55kg

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

조립제품 타입지탱력
쌍 당 kg
포장 유형CAD액세서리가격주문
K2384.0350측면 장착스탠다드511 개 = 1 쌍 요청 시
K2384.0400측면 장착스탠다드531 개 = 1 쌍 요청 시
K2384.0450측면 장착스탠다드551 개 = 1 쌍 요청 시
K2384.0500측면 장착스탠다드551 개 = 1 쌍 요청 시
K2384.0550측면 장착스탠다드551 개 = 1 쌍 요청 시
K2384.0600측면 장착스탠다드531 개 = 1 쌍 요청 시
K2384.0700측면 장착스탠다드501 개 = 1 쌍 요청 시
주문 번호A

A1A2BH스트로크
S
LCAD액세서리가격주문
K2384.03505025025017,553,4374350 요청 시
K2384.04005030030017,553,4424400 요청 시
K2384.04505035035017,553,4473450 요청 시
K2384.05005040040017,553,4522500 요청 시
K2384.05505045045017,553,4571550 요청 시
K2384.06005050050017,553,4620600 요청 시
K2384.07005060060017,553,4731700 요청 시