제품 그룹
텔레스코픽 레일, 스틸, 이중 배열, 전체 확장형, 최대 하중 133 kg
K2019

텔레스코픽 레일, 스틸, 이중 배열, 전체 확장형, 최대 하중 133 kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:레일 및 러너, 볼 베어링 스틸.
볼, 볼 베어링 스틸.
볼 케이지, 스틸.
표면 마무리:레일, 러너 및 볼 케이지 아연 도금 처리.
궤도 유도 경화처리.
볼 경화처리.
주문 정보:하나씩 판매정보:전체 확장은 고정 및 이동 부품으로 사용된 두 개의 가이드 레일과 서로 연결된 중간 부품으로 형성된 두 개의 러너로 구성됩니다. 이러한 배열은 개방형 볼 케이지를 오염으로부터 효과적으로 보호합니다. 최대 스트로크는 텔레스코픽 레일의 닫힌 길이보다 큽니다. 설치 위치는 수평이어야 합니다. 모든 고정 구멍에 접근하려면 조립할 때 레일에서 잠금 나사를 제거한 후 다시 삽입해야 합니다. 잠금 나사를 제거하면 양방향 스트로크가 가능합니다.

내부 정지 장치는 케이지를 제한하는 역할을 합니다. 하중이 있는 시스템에 외부 정지 장치를 설치하십시오.

레일을 장착하려면 DIN EN ISO 10642에 따른 강도 등급 10.9의 접시머리 나사를 사용하십시오.

최대 이동 속도는 0.8 m/s입니다.

작동 온도 -30 °C ~ +170 °C.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2019 텔레스코픽 레일, 스틸, 이중 배열, 전체 확장형, 최대 하중 133 kg 172 kB

도면

텔레스코픽 레일, 스틸, 이중 배열, 전체 확장형, 최대 하중 133 kg

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

크기BD
스크류
HLR스트로크
S
C0Y
N
C0Z
N
드릴 홀 수CAD액세서리가격주문
K2019.2802102828M52621012324323023 요청 시
K2019.2803702828M52637013804824825 요청 시
K2019.2804502828M52645014643933936 요청 시
K2019.2805302828M52653015483323327 요청 시
K2019.3503703535M63437024065225225 요청 시
K2019.3504503535M63445024944294296 요청 시
K2019.3505303535M63453025583943947 요청 시
K2019.3506103535M63461026463383388 요청 시
K2019.4304504343M8444502,5486133112796 요청 시
K2019.4305304343M8445302,5556119311937 요청 시
K2019.4306104343M8446102,5626108210828 요청 시
K2019.4307704343M8447702,579684584510 요청 시
K2019.4309304343M8449302,596669369312 요청 시