제품 그룹
텔레스코프 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 160Kg
K1717

텔레스코프 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 160Kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리:레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보:한 쌍으로 판매정보:전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 전체 길이와 대략적으로 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋아집니다. 닫힌 위치의 멈춤쇠. 릴리스 레버 작동을 통해 서랍을 쉽게 빼내거나 가이드에서 분리할 수 있습니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리를 사용할 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 부하 용량은 80,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 장착의 경우는 하중이 75% 더 적습니다.

최대 1,000mm까지의 레일 간격에 적합합니다.
온도 범위:-20 °C - +70 °C장점:닫힌 위치의 멈춤쇠
전면 빠른 분리
평평한 장착에 적합함

도면

텔레스코프 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 160Kg

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

조립제품 타입지탱력
쌍 당 kg
포장 유형CAD액세서리가격주문
K1717.0305측면 장착스탠다드1401 개 = 1 쌍 요청 시
K1717.0356측면 장착스탠다드1401 개 = 1 쌍 요청 시
K1717.0407측면 장착스탠다드1501 개 = 1 쌍 요청 시
K1717.0457측면 장착스탠다드1501 개 = 1 쌍 요청 시
K1717.0508측면 장착스탠다드1601 개 = 1 쌍 요청 시
K1717.0559측면 장착스탠다드1601 개 = 1 쌍 요청 시
K1717.0610측면 장착스탠다드1601 개 = 1 쌍 요청 시
K1717.0660측면 장착스탠다드1601 개 = 1 쌍 요청 시
K1717.0711측면 장착스탠다드1601 개 = 1 쌍 요청 시
K1717.0762측면 장착스탠다드1601 개 = 1 쌍 요청 시
K1717.0813측면 장착스탠다드1601 개 = 1 쌍 요청 시
K1717.0864측면 장착스탠다드1601 개 = 1 쌍 요청 시
K1717.0914측면 장착스탠다드1601 개 = 1 쌍 요청 시
주문 번호A

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14BH스트로크
S
LCAD액세서리가격주문
K1717.030531,8--184,2200,2241,3-------179,4198,519,170,8304,8304,8 요청 시
K1717.035631,8--235251292,1-------230,2249,319,170,8355,6355,6 요청 시
K1717.040731,8--285,8301,8342,9108----236,6262281300,119,170,8406,4406,4 요청 시
K1717.045731,8--336,6352,6393,7108----287,4312,8331,8350,919,170,8457,2457,2 요청 시
K1717.050831,8--387,4403,4444,5108171,5---338,2363,6382,6401,719,170,8508508 요청 시
K1717.055931,8--438,2454,2495,3108171,5--328,7389414,4433,4452,519,170,8558,8558,8 요청 시
K1717.061031,8--489505546,1108171,5--379,5439,8465,2484,2503,319,170,8609,6609,6 요청 시
K1717.066031,8--539,8555,8596,9108171,5--430,3490,6516535554,119,170,8660,4660,4 요청 시
K1717.071131,8--590,6606,6647,7108171,5--481,1541,4566,8585,8604,919,170,8711,2711,2 요청 시
K1717.076231,8203,2469,9641,4657,4698,5108171,5--531,9592,2617,6636,6655,719,170,8762762 요청 시
K1717.081331,8203,2520,7692,2708,2749,3108171,5--582,7643688,4687,4706,519,170,8812,8812,8 요청 시
K1717.086431,8203,2571,5743759800,1108171,5349,3-633,5693,8719,2738,2757,319,170,8863,6863,6 요청 시
K1717.091431,8203,2622,3793,8809,8850,9108171,5349,3501,7684,3744,6770789808,119,170,8914,4914,4 요청 시