제품 그룹
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90kg
K1716

텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90kg

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 레일 1.4301.
스테인리스 볼 케이지 1.4301.
스테인리스 볼 1.4034.

표면 마무리:레일, 광택처리.
볼 케이지, 광택처리.
볼, 광택처리.
주문 정보:한 쌍으로 판매정보:오버 확장형 텔레스코픽 레일의 경우는 스트로크가 전체 길이보다 큽니다. 열린 위치의 멈춤쇠. 릴리스 레버 작동을 통해 서랍을 쉽게 빼내거나 가이드에서 분리할 수 있습니다.
텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 미끄러짐 거리 사용 시 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중은 레일 간격이 400 mm일 때 측정되었으며 10,000 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 장착의 경우는 하중이 75% 더 적습니다.

고정 나사의 헤드 높이가 2.5 mm 높이를 초과하면 안 됩니다. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과의 충돌 위험이 있습니다.
장점:열린 위치의 멈춤쇠
전면 빠른 분리
도면 설명:
1) K1716.0305에는 조립 구멍 없음
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1716 텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90kg 188 kB
 Technical information for telescopic slides 348 kB
 Overview of items telescopic slides 41,5 kB

도면

텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90kg

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

조립제품 타입지탱력
쌍 당 kg
포장 유형CAD액세서리가격주문
K1716.0305측면 장착스탠다드561 개 = 1 쌍 요청 시
K1716.0356측면 장착스탠다드681 개 = 1 쌍 요청 시
K1716.0406측면 장착스탠다드801 개 = 1 쌍 요청 시
K1716.0457측면 장착스탠다드851 개 = 1 쌍 요청 시
K1716.0508측면 장착스탠다드901 개 = 1 쌍 요청 시
K1716.0559측면 장착스탠다드901 개 = 1 쌍 요청 시
K1716.0610측면 장착스탠다드901 개 = 1 쌍 요청 시
K1716.0660측면 장착스탠다드871 개 = 1 쌍 요청 시
주문 번호A

A1A2A3A4A5A6A7A8BH스트로크
S
LCAD액세서리가격주문
K1716.030515,9---209,6235260,4247,7-12,751,6330305 요청 시
K1716.035615,9---260,4285,8311,2298,5285,812,751,6381356 요청 시
K1716.040615,9123,8--311,2336,6362349,3336,612,751,6432406 요청 시
K1716.045715,9123,8177,8314,4362387,4412,8400,1387,412,751,6483457 요청 시
K1716.050815,9123,8203,2365,3412,8438,2463,6450,9438,212,751,6533508 요청 시
K1716.055915,9123,8228,6416,1463,6489514,4501,748912,751,6584559 요청 시
K1716.061015,9123,8254466,9514,4539,8565,2552,5539,812,751,6635610 요청 시
K1716.066015,9123,8279,4517,7565,2590,6616603,3590,612,751,6686660 요청 시